ZHCABY4B March 2023 – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0L 比较器模块 (COMP) 是具有通用比较器功能的模拟电压比较器。
MSPM0L 比较器模块包括内部和外部输入,您可以灵活地使用这些结构来处理模拟信号。并且内部温度传感器必须直接作为 COMP 输入。
MSPM0L 比较器模块还包含一个 SHORT 开关,可用于为比较器构建简单的采样保持模块。
如图 6-7 所示,所需的采样时间与采样电容 (CS) 的大小、与短路开关串联的输入开关电阻 (R),以及外部信号源的电阻 (RS) 成比例。采样电容 CS 必须大于 100pF。为采样电容 CS 充电的时间常数 Tau 可以使用方程式 2 来计算得出
根据需要的精度,应该用 3Tau 至 10Tau 作为采样时间。使用 3Tau 时,采样电容可被充电至输入信号电压电平的 95%,使用 5Tau 时,采样电容可被充电至输入信号电压电平的 99% 以上,而用 10Tau 时,被采样的电压可以充分满足 12 位的精度要求。