ZHCABY4B March 2023 – September 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
器件提供时钟输出单元,用于将数字时钟信号从器件发送到外部电路,或发送到频率时钟计数器。此特性可用于为外部电路计时,例如没有时钟源的外部 ADC。时钟输出单元有一组灵活的源可供选择,并包含一个可编程分频器。
图 4-3 MSPM0L 系列外部时钟输出CLK_OUT 的可用时钟源:
所选时钟源会进行 1、2、4、8、16、32、64 或 128 分频,然后输出到该引脚或频率时钟计数器。