ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
电感器必须根据三个参数来选择:计算的电感值 (LM)、最小电源电压时的 RMS 电感器电流、由电流检测电阻 (RS) 设置的峰值电感器电流限制 (ILPEAK_LIMIT)。
在该设计示例中,所选电感器的电感值为 2.2μH、20A RMS 时的元件温升为 40°C、饱和电流限制为 32A。