ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
RCOMP 电阻和 CCOMP 电容设置补偿网络的低频零点,从而增加相位。这个零频率的放置在很大程度上会影响控制环路的瞬态响应。一个好策略是将零点放置在交叉频率 (fCROSS) 和受控体低频极点的几何平均值位置。Equation26 将误差放大器的低频零点置于 fCROSS 的几何平均值和受控体的低频极点 (ωP_LF)。对于该设计,所需零点位置为 999Hz。

选择零点频率后,可根据Equation27 计算 CCOMP 值。

所选 CCOMP 为 68nF。