ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
有许多不同的策略可用于设置控制环路的交叉频率以及误差放大器的极点和零点。本节介绍了一种通用技术,用于充分稳定以连续导通模式运行的峰值电流模式控制型升压稳压器的控制环路。所实现的 II 型补偿网络如图 3-2 所示。II 型补偿能够提供可编程低频零点和可编程高频极点。有关控制环路的详细模型,请参阅Topic Link Label5。环路补偿选择过程可分为以下各节所述的多个不同步骤。
图 3-2 II 型补偿网络