ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
外部欠压锁定 (UVLO) 电阻器可以设置稳压器的最小工作电压。必须指定两个级别:LM5156 器件开始工作的电压 (VSUPPLY(ON)) 和 LM5156 进入待机模式的电压 (VSUPPLY(OFF))。在该示例中,VSUPPLY(ON) 电压为 2.6V,VSUPPLY(OFF) 为 2.2V。根据Equation19 计算顶部 UVLO 电阻 (RUVLOT)。

为 RUVLOT 选择标准值 60.4kΩ。根据Equation20 计算顶部 UVLO 电阻 (RUVLOB)。

为 RUVLOB 选择标准值 80.6kΩ。