ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
对于所有设计,建议为电流检测信号添加低通滤波器。由 RF 与 CF 构成的低通滤波器如图 3-1 所示。添加滤波器有助于减轻前沿尖峰对电流检测信号的影响。RF 的选择范围在 10Ω 至 200Ω 之间。在该设计中,所选 RF 为 100Ω。CF 必须小于Equation11 中的规定值,才能确保正常运行。

所选 CF 为 100pF。由于低通滤波器的延迟,当 VSUPPLY 大于计算给定电压时,电流限制无效。对于该设计,电流限制在整个电源电压范围内有效。Equation12 用于计算该值。