ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
二极管的额定值必须能够处理平均负载电流并留有余量,同时能够耗散导通损耗。二极管的额定电压必须大于负载电压 VLOAD。建议选择肖特基二极管,因为与标准快速恢复二极管相比,其反向恢复时间更短,正向压降更小。在该设计中,所选肖特基二极管的反向电压为 60V,平均正向电流为 10A。该二极管的极端导通功耗根据Equation13 计算得出。

其中