ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
选择合适的开关频率是设计过程的第一步。更高的开关频率可实现更小的解决方案总体尺寸。但是,小尺寸的代价是增加开关损耗,降低稳压器的总效率。通过选择相对较低的开关频率可以实现更高的效率,但需要更大的元件。在具有严格 EMC 要求的设计中应考虑开关频率的谐波。Equation1 用于设置 LM5156 器件中振荡器的频率。选择具有 440kHz 的开关频率的示例应用。

为 RT 选择标准值,为 49.9kΩ。
如数据表中所述,LM5156 的内部振荡器可以同步到外部时钟。LM5156 具有与频率相关的最大占空比限制。有关升压比限制的详细信息,请参阅 LM5156 数据表。