ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
选择电感值时需考虑三个主要参数:电感器电流纹波比 (RR)、电感器电流下降斜率和控制环路的右半平面零点频率 (ωZ_RHP)。在这三个参数之间找到平衡,有助于简化设计过程的其余部分。
如果最大纹波比在 30% 至 70% 之间,则可在电感器功率损耗、电感器电流下降斜率和右半平面零点频率之间实现良好的平衡。电感器电流的最大纹波比设置为 60%。如果以连续导通模式 (CCM) 运行,则在占空比为 33% (DmaxΔIL = 0.33) 时出现最大纹波比。如果应用规格无法实现 33% 的占空比,则使用最大电源电压来计算最大纹波比。使用Equation2 计算能够实现占空比为 33% (D = 0.33) 的电源电压。

其中
如果已知 VSUPPLY_max_ΔIL、所需纹波比和开关频率,可使用Equation3 来计算电感值。

其中
为 LM 选择标准值 2.2µH。如果电源电压为最小值 VSUPPLY_min 和最大负载电流 ILOAD_max,则会出现最大峰值电感器电流。峰值电感器电流根据Equation4 计算得出,其为平均输入电流与一半电感器纹波电流之和。

其中
峰值电感器电流用于确定合适的电流检测电阻 RS。