ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
本设计指南遵循典型的设计过程和计算方法,旨在实现满载时以连续导通模式 (CCM) 运行的非同步升压控制器。该设计示例采用非稳压 12V 电源轨(9V 至 18V 标称值)(2.5V 至 42V 瞬态)产生负载电流高达 3A 的稳压 12V。为避免 AM 频带(530kHz 至 1.8MHz)中发生干扰,选择了 440kHz 的开关频率。所选最小电源电压为 2.5V,这与许多需要在停止/启动条件和冷启动条件下运行的汽车应用类似。此设计旨在以 4V 的工作电压持续运行,但支持低至 2.5V 的电源瞬态。Topic Link Label3详细介绍了基于表 2-1 中所示一般设计参数的元件选型。