ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
选择电流检测电阻旨在避免最小电源电压 VSUPPLY_min 和最大负载电流 ILOAD_max 期间的电流限制。稳压器具有元件容差和功率损耗,因此,所设置的峰值电流限制应稍微高于计算的峰值电感器电流。开始可设置为 20% 至 40% 的裕度 (MI_LIMIT = 0.2)。Equation5 用于计算所需的峰值电感器电流限制值。在该设计示例中,MI_LIMIT 选为 30%。

其中
选择正确的电流检测电阻是一个迭代过程。第一步是假定无需外部斜率补偿 (RSL = 0Ω),根据Equation6 计算最大电流检测电阻。

其中
假定无需外部斜率补偿,可根据Equation7 计算电流检测电阻值。

其中
如果计算的 RS_wo_sl 电阻值小于 RS_MAX 电阻值,则选择 RS_wo_sl 作为电流检测电阻值 (RS)。如果计算的 RS_wo_sl 电阻值大于计算的 RS_MAX 电阻值,则有两种方法可供选择:减小电流检测电阻值或添加外部斜率补偿。
将 RSL 设置为小于 1kΩ 的非零值,即可添加外部斜率补偿。在已添加外部斜率补偿的应用中,RS 根据Equation8 计算得出。

其中
RSL 根据Equation9 计算得出。

其中
如果计算的 RSL 值超过 1kΩ 的最大值,则需减小检测到的电感器电流的下降斜率。若要减小电感器电流的下降斜率,必须增加 LM 的电感值。如果 LM 电感值改变,则必须重新计算电流检测电阻。如果 RSL 的计算值为负,则无需外部斜率补偿。
在该设计示例中,所选电流检测电阻值为 4mΩ (RS),这是最接近Equation7 中计算值的标准电阻值。选择该值旨在防止在负载瞬态期间触发电流限制保护。无需外部斜率补偿,RSL 选择为 0Ω。峰值电感器电流限制根据Equation10 计算得出。

由于没有外部斜率补偿,无论电源电压如何变化,峰值电感器电流限制都保持恒定。对于该设计,电感器饱和电流额定值应大于 25A。