ZHCABW8A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
这些公式为连续导通模式下的峰值电流模式升压稳压器受控体进行建模。
| 简化公式 | 综合公式 | |
|---|---|---|
| 调制器公式 | ||
| 调制器传递函数 | ![]() | ![]() |
| 调制器直流增益 | ![]() | |
| RHP 零点 | ![]() | |
| ESR 零点 | ![]() | |
| 低频极点 | ![]() | |
| 分谐波双极点 | 不考虑 | ![]() |
| 品质因数 | 不考虑 | ![]() |
| 斜率补偿 | 不考虑 | ![]() |
| 检测到的电感器上升斜率 | 不考虑 | ![]() |