ZHCABR3G August   2021  – October 2022 66AK2G12 , AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM623 , AM625 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548

 

  1.   PRU-ICSS 特性比较
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 PRU-ICSS:可编程实时单元和工业通信子系统
    2. 1.2 PRU_ICSSG:可编程实时单元和工业通信子系统 - 千兆位
    3. 1.3 PRUSS:可编程实时单元子系统
    4. 1.4 PRU 子系统特性比较
  4. 2PRU-ICSS 特性比较
  5. 3PRU_ICSSG 特性比较
  6. 4PRUSS 特性
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

PRU_ICSSG 特性比较

表 3-1 总结了 PRU_ICSSG 的特性。

表 3-1 不同器件的 PRU_ICSSG 特性比较
特性 AM65x SR1.0 AM65x SR2.0 AM64x/AM243x
一般 PRU 规格 子系统类型 3 个 PRU_ICSSG 2 个 PRU_ICSSG
PRU 内核数 2
RTU_PRU(辅助 PRU)内核数 2
TX_PRU(发送 PRU)内核数 0 2
最大频率 250 MHz 333 MHz
IRAM 大小(每个 PRU/RTU_PRU/TX_PRU 内核) 12KB(带 ECC)/8KB(带 ECC)/0KB 12KB(带 ECC)/8KB(带 ECC)/6KB(带 ECC)
DRAM 大小(每个 PRU_ICSSG 2 个 DRAM) 8KB(带 ECC)
共享 DRAM 大小 64KB(带 ECC)
INTC 是
通用输入(每个 PRU 内核) 直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位;或 3 通道 EnDat 2.2;或 9 通道 Sigma Delta
通用输出(每个 PRU 内核) 直接或移出
GPI 引脚(PRU0、PRU1) PRU_ICSSG0:20/20
PRU_ICSSG1:20/20
PRU_ICSSG2:18/18 (1) 不适用
GPO 引脚(PRU0、PRU1) PRU_ICSSG0:20/20
PRU_ICSSG1:20/20
PRU_ICSSG2:18/18 (1) 不适用
加速器:数据处理 MPY/MAC 是
循环冗余校验 (CRC) 16/32 是
高速缓存

是

(PRU 内核:4 组,RTU_PRU 内核:2 组)

是

(PRU 内核:3 组,RTU_PRU 内核:3 组,TX_PRU 内核:2 组)

IPC 高速缓存 是
宽边 RAM 4KB 2KB
BSWAP 是
SUM32 是
任务管理器 是
自旋锁 是
过滤数据库 (FDB) 是
加速器:数据移动 XFR2VBUS 是
PSI TX & RX 是
XFR2TR 是
外设 UART 1
eCAP 1
IEP 2
MII_G_RT (MII/RGMII) 2
MDIO 1
SGMII 2(仅限 PRU_ICSSG2 实例) 否
PWM 12 个主输出和 12 个补充输出
没有一个以 PRG2_PRU0/1_GPI/O17 命名的球,但它仍为多路复用输出