ZHCABR3G August 2021 – October 2022 66AK2G12 , AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM623 , AM625 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
| 特性 | AM335x | AM437x | AM570x | AM571x | AM572x | AM574x | K2G | AM263x | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRU-ICSS1 | PRU-ICSS1 | PRU-ICSS0 | 2 个 PRU-ICSS (1) | 2 个 PRU-ICSS (1) | 2 个 PRU-ICSS (1) | 2 个 PRU-ICSS (1) |
2 个 PRU-ICSS (1) | 1 个 PRU-ICSS | |
| PRU 内核数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 最大频率 | 200MHz | 225MHz (2) | 225MHz (2) | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz |
| IRAM 大小(每个 PRU 内核) | 8KB | 12 KB | 4KB | 12 KB | 12 KB | 12 KB | 12 KB | 16KB | 12 KB |
| DRAM 大小(每个 PRU-ICSS 2 个 DRAM) | 8KB | 8KB | 4KB | 8KB | 8KB | 8KB | 8KB | 8KB | 8KB |
| 共享 DRAM 大小 | 12 KB | 32KB | 0 KB | 32KB | 32KB | 32KB | 32KB | 64KB 带 ECC | 32KB |
| 通用输入 (每个 PRU 内核) |
直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位 | 直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位;或 3 通道 EnDat 2.2;或 9 通道 Sigma Delta | 直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位;或 3 通道 EnDat 2.2;或 9 通道 Sigma Delta | 直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位;或 3 通道 EnDat 2.2;或 9 通道 Sigma Delta | 直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位;或 3 通道 EnDat 2.2;或 9 通道 Sigma Delta | 直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位 | 直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位;或 3 通道 EnDat 2.2;或 9 通道 Sigma Delta | 直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位;或 3 通道 EnDat 2.2;或 9 通道 Sigma Delta | 直接;或 16 位并行采集;或 28 位移位;或 3 通道 EnDat 2.2;或 9 通道 Sigma Delta |
| 通用输出 (每个 PRU 内核) |
直接;或移出 | 直接;或移出 | 直接;或移出 | 直接;或移出 | 直接;或移出 | 直接;或移出 | 直接;或移出 | 直接;或移出 | 直接;或移出 |
| GPI 引脚(PRU0、PRU1) | 17、17 | 13、0 | 20、20 | 0/21(3)、21/17 | 0/21(3)、21/21 | 21、21 | 21、21 | 20、20 | 17、20 |
| GPO 引脚(PRU0、PRU1) | 16、16 | 12、0 | 20、20 | 0/21(3)、21/17 | 0/21(3)、21/21 | 21、21 | 21、21 | 20、20 | 17、20 |
| MPY/MAC | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 高速缓存 | Y(3 组) | Y(3 组) | N | Y(3 组) | Y(3 组) | Y(3 组) | Y(3 组) | Y(3 组) | Y(3 组) |
| CRC16/32 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (4) | 2 | 2 | 2 |
| INTC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外设 | |||||||||
| UART | 1 | 1 | 1 | 1/未引脚输出 (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| eCAP | 1 | 1 | 未引脚输出 | 1/未引脚输出 (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IEP | 1 | 1 | 未引脚输出 | 1/未引脚输出 (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MII_RT | 2 | 2 | 未引脚输出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MDIO | 1 | 1 | 未引脚输出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |