ZHCABM4A April   2022  – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电路设计和测试系统
    1. 2.1 设计说明
      1. 2.1.1 输入保护
      2. 2.1.2 电源设计和保护
      3. 2.1.3 数字隔离设计
      4. 2.1.4 元件选择和布局布线注意事项
    2. 2.2 测试系统
      1. 2.2.1 参考文献
    3. 2.3 标准和测试准则
  5. 3测试细节和结果
    1. 3.1 电快速瞬变 (EFT)
    2. 3.2 静电放电 (ESD)
    3. 3.3 浪涌抗扰度 (SI)
    4. 3.4 传导抗扰度 (CI)
    5. 3.5 辐射抗扰度 (RI)
    6. 3.6 辐射发射 (RE)
      1.      20
  6. 4原理图
  7. 5PCB 布局
  8. 6物料清单
  9. 7鸣谢
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

测试系统

图 2-3 显示了用于 EMC 测试的 ADS8686S EMC 测试板的通用设置。开发了一个软件脚本,用来配置笔记本电脑上的运行参数,如串行外设接口 (SPI)、时钟频率配置、ADC 模式选择、数据捕获和分析、数据监控和导出后处理。在每次 EMC 测试中,软件和 PHI 控制器会在 EMC 事件之前获取数据,以便验证测试系统和受试设备 (EUT)。在 EMC 测试期间,会持续监测数据,在 EMC 测试后,获取数据以检查 EUT 的功能性。

PHI 控制器卡通过 USB 2.0(或更高版本)接口,在 ADS8686S EMC 测试板和笔记本电脑之间提供了必要的通信接口,用于数字输入和输出。在笔记本电脑和 PHI 控制器卡之间使用光收发器对(位驱动器)来隔离苛刻的瞬态信号和测试环境,为用户设备提供额外的保护。