产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10.24 Input voltage range (min) (V) -10.24 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 65 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 85 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 500 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10.24 Input voltage range (min) (V) -10.24 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 65 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 85 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.25
— (—) See data sheet
  • 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
  • 具有自动和手动扫描功能的 4、8 通道多路复用
  • 通道独立的可编程输入:
    • ±12.288V、±6.144V 和 ±3.072V
    • 12.288V 至 0V 和 6.144V 至 0V
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定的阻性输入阻抗:1.2MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 片上,4.096V 低漂移基准
  • 出色的性能:
    • 500kSPS 聚合吞吐量
    • DNL:±0.6LSB;INL:±0.8LSB
    • 增益误差和偏移的低漂移
    • SNR:91.5dB;THD:-102dB
    • 低功耗:65mW
  • AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
  • 警报 → 每个通道的高和低阈值
  • 通过菊花链与 SPI™ 兼容的接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
  • 具有自动和手动扫描功能的 4、8 通道多路复用
  • 通道独立的可编程输入:
    • ±12.288V、±6.144V 和 ±3.072V
    • 12.288V 至 0V 和 6.144V 至 0V
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定的阻性输入阻抗:1.2MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 片上,4.096V 低漂移基准
  • 出色的性能:
    • 500kSPS 聚合吞吐量
    • DNL:±0.6LSB;INL:±0.8LSB
    • 增益误差和偏移的低漂移
    • SNR:91.5dB;THD:-102dB
    • 低功耗:65mW
  • AUX 输入 → 直接连接到 ADC 输入
  • 警报 → 每个通道的高和低阈值
  • 通过菊花链与 SPI™ 兼容的接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C

ADS8684W 和 ADS8688W 是基于 16 位连续逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,工作吞吐量为 500kSPS。这些器件的每个输入通道都具有集成模拟前端电路,具有高达 ±20V 的过压保护功能,具有自动和手动扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器以及具有低温漂的 4.096V 片上电压基准。由单个 5V 模拟电源供电,器件上的每个输入通道可独立支持±12.288V、±6.144V 和 ±3.072V 的双极输入范围,以及 12.288V 至 0V 和 6.144V 至 0V的单极输入范围。

ADS8684W 和 ADS8688W 为数字主机提供了一个与 SPI 兼容的简单串行接口,并且还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为 1.65V 至 5.25V,可直接连接各种主机控制器。

ADS8684W 和 ADS8688W 是基于 16 位连续逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,工作吞吐量为 500kSPS。这些器件的每个输入通道都具有集成模拟前端电路,具有高达 ±20V 的过压保护功能,具有自动和手动扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器以及具有低温漂的 4.096V 片上电压基准。由单个 5V 模拟电源供电,器件上的每个输入通道可独立支持±12.288V、±6.144V 和 ±3.072V 的双极输入范围,以及 12.288V 至 0V 和 6.144V 至 0V的单极输入范围。

ADS8684W 和 ADS8688W 为数字主机提供了一个与 SPI 兼容的简单串行接口,并且还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为 1.65V 至 5.25V,可直接连接各种主机控制器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS868xW 16 位,500kSPS,4 和 8 通道,单电源,带双极输入 范围的 SAR ADC PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-6
电路设计 Analog Engineer's Circuit 在集成模拟前端 (AFE) 中减少外部 RC 滤波器电路对增益和漂 移误差的影响:±10V (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-24
电路设计 ±10V ADC 输入电路的高共模差分输入电压 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 可在集成式模拟前端 (AFE) SAR ADC 上增大输入范围的电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-9-20
产品概述 PLC 模拟输入前端架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-1
电路设计 采用 TVS 二极管的高压 ADC 电路输入保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15
应用手册 精密 ADC 系统 EMC 合规性测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-28
电路设计 通过 TVS 二极管和 PTC 保险丝保护 ADC 的电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用手册 用于检测 ADS8681 ADC 上输入浮动的电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-14
应用手册 使用突发序列器模式在 ADS8686S 上进行平均来降低相位延迟 英语版 PDF | HTML 2021-9-7
应用手册 Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I 2018-11-9
技术文章 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018-10-9
技术文章 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018-9-13
技术文章 Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 2018-2-15
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016-8-1
更多文献资料 SAR ADCs for PLC Applications PDF | HTML 2016-2-11
用户指南 Phase Compensated 8-CH Multiplexed Data Acquisition System for Power Automation (Rev. B) 2015-3-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-ADS8688W — ADS8688W BoosterPack™ 插件模块

ADS8688W BoosterPack™ 插件模块 (BOOSTXL-ADS8688W) 为使用 ADS8688W 开发应用提供了一个具有成本效益且易于使用的平台。此模块与 LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 评估套件兼容,包含用于支持与其他控制器配合使用的接头。提供了演示器件基本功能的示例代码,可作为应用开发的开放式起点。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
— (—)

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频