ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W
IEC 61000-4-5 标准详细说明了在特定源阻抗和耦合模式(线对线或线对地)下,执行浪涌测试所需的测试设备和程序。该测试的目的是,验证在电源线和数据线上,EUT 对由负载变化和短路故障、直接或间接雷击引起的电力系统开关引起的高能浪涌的抗扰度。IEC 61000-4-5 规定了两种类型的组合波发生器 (CWG)。10μs/700μs CWG 专门用于测试对称电信线路的端口。其他情况下,全部使用 1.2μs/50μs CWG。其他情况下的浪涌均包括 1.2μs/50μs(上升时间为 1.2μs,脉冲宽度为 50μs)开路电压波形,以及 8μs/20μs(上升时间为 8μs,脉冲宽度为 20μs)短路电流波形。在每个额定值下,EUT 会经受 5 个正浪涌和 5 个负浪涌。浪涌每分钟至少重复一次。浪涌测试需要耦合和去耦网络 (CDN)。IEC 61000-4-5 定义了不同情况下耦合网络中使用的阻抗和电容。通过耦合和去耦网络 (CDN117),用 0.5μF 电容器和双绞线对 EUT 进行浪涌测试。
图 3-7 显示了浪涌测试的实际设置照片。示波器用于在测试期间,监测浪涌信号发生器的输出信号。
图 3-7 浪涌测试的实验室设置照片表 3-3 显示了浪涌测试的结果。
| 测试 | 标准 | 类型 | 阻抗 | 测试电压 | 测试等级 | 标准 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪涌 | IEC 61000-4-5 | 线对线 | 42Ω(2Ω 源阻抗 + 耦合网络的 40Ω) | 500V | 1 | A | 通过 |
| 线对地 | 42Ω(2Ω 源阻抗 + 耦合网络的 40Ω) | B | 通过 | ||||
| 线对线 | 42Ω(2Ω 源阻抗 + 耦合网络的 40Ω) | 1kV | 2 | A | 通过 | ||
| 仅 2Ω 源阻抗(1) | B | 通过 | |||||
| 线对地 | 42Ω(2Ω 源阻抗 + 耦合网络的 40Ω) | B | 通过 | ||||
| 仅 2Ω 源阻抗(1) | B | 通过 |