ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A
IEC 61000-4-3 标准规定了有关辐射抗扰度测试的细节。该测试的目的是,验证 EUT 对无线电发射器、手机和其他工业电磁源产生的电磁辐射的抗扰度。本测试在电波暗室中进行,期间 EUT 放置在 0.8m 高的非导电桌上。EUT 与天线之间的测试距离为 3m。在每个额定值下,EUT 暴露在水平和垂直极性场中进行测试。测试中使用 80% 振幅的干扰信号(由 1kHz 正弦信号进行调制),从 80MHz 到 1GHz,然后从 1GHz 到 2.7GHz,对射频测试信号进行了扫描。每个频率范围的场强为 10V/m 和 18V/m。在测试中,使用 PHI 控制器卡从 EUT 获取转换数据,并通过完全隔离的光纤电缆,将其发送到在暗室外运行软件脚本的笔记本电脑。
图 3-11 显示了辐射抗扰度测试的实际设置照片。
图 3-11 辐射抗扰度测试的实验室设置照片表 3-5 显示了辐射抗扰度测试的结果。
| 测试 | IEC 标准 | 测试信号 | 测试等级 | 标准 | 测试结果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场强 | 频率 | 天线极化 | |||||
辐射抗扰度 (RI) | IEC 61000-4-3 | 10V/m | 80-1000 MHz | 水平 | 3 | A | 通过 |
垂直 | A | 通过 | |||||
1-2.7 GHz | 水平 | A | 通过 | ||||
垂直 | A | 通过 | |||||
18V/m | 80-1000 MHz | 水平 | > 3 | A | 通过 | ||
垂直 | A | 通过 | |||||
1-2.7 GHz | 水平 | A | 通过 | ||||
垂直 | A | 通过 | |||||