ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W
ADC 每个通道的模拟输入都有一个双向瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管(Littelfuse® 公司的 SMBJ10CA)保护,使其不受瞬态信号的影响;同时一个正温度系数 (PTC) 自恢复保险丝(Eaton® 公司的 PTS120660V010)与模拟输入串联,以限制 EMC 测试条件下的瞬态电流。PTC 保险丝是一种在正常条件下具有低电阻,而在发生过电流时具有高电阻的器件。PTC 全称为正温度系数,因此 PTC 电阻会随着温度的升高而增加。在具有高瞬态信号的测试条件下,电阻自发热会导致电阻越过跳变点,并且电阻急剧增加。大跳变电阻可以有效地限制高瞬态电流。一旦故障情况消除,PTC 就会恢复到低电阻状态;但是,该器件有一定的迟滞,需要一些时间才能达到低电阻值。
在 ADC 的每个模拟通道上,分别设计一个 250V 高电压 C0G 型 15nF 陶瓷电容器,并将其放置在输入端子块旁,以便可以通过最短路径将瞬态能量释放到地面。