ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W
ADS8686S 是一种 16 通道、16 位、1MSPS、双路同步采样、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),它具有集成模拟前端 (AFE),借助超范围配置,可实现最高 ±12V 范围的单端双极输入。利用具有 1MΩ 输入阻抗的集成式 AFE,可不再需要外部 ADC 驱动器。这些特性使得该 ADC 适合工业自动化应用,包括电网基础设施和模拟输入模块。图 1-1 说明了 ADS8686S EMC 测试板。
图 1-1 ADS8686S EMC 测试板