ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W
该电路采用 ISO7742 数字隔离器设计,用于隔离数据通信。ISO7742 隔离器通过高抗扰度 5kVRMS 隔离电压、8kVPK 最大瞬态隔离电压和 6kVPK 最大浪涌隔离电压进行强化。该隔离器最高支持 100MSPS 的信号速率,通常具有低传播延迟 (10.7ns) 和宽电源电压范围(2.35V 至 5.5V)。