ZHCABM4A April   2022  – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电路设计和测试系统
    1. 2.1 设计说明
      1. 2.1.1 输入保护
      2. 2.1.2 电源设计和保护
      3. 2.1.3 数字隔离设计
      4. 2.1.4 元件选择和布局布线注意事项
    2. 2.2 测试系统
      1. 2.2.1 参考文献
    3. 2.3 标准和测试准则
  5. 3测试细节和结果
    1. 3.1 电快速瞬变 (EFT)
    2. 3.2 静电放电 (ESD)
    3. 3.3 浪涌抗扰度 (SI)
    4. 3.4 传导抗扰度 (CI)
    5. 3.5 辐射抗扰度 (RI)
    6. 3.6 辐射发射 (RE)
      1.      20
  6. 4原理图
  7. 5PCB 布局
  8. 6物料清单
  9. 7鸣谢
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

表 3-7 显示了辐射发射测试的结果。

表 3-7 辐射发射测试结果
测试 IEC 标准 测试条件 准峰值限制 (QP) dBμV/m 标准 测试结果
(通过裕量)
天线距离 频率 天线极化

辐射发射 (RE)

适用于 ISM 的 CISPR 11

测试 1:SCLK = 10MHz;采样率 = 9.7kSPS

30-1000 MHz

水平

50.5 (30–230MHz)

A

在 139.92 MHz 时为 -34.247dB

57.5 (230–1000MHz)

A

在 600.05 MHz 时为 -22.828dB

垂直

50.5 (30–230MHz)

A

在 54.93 MHz 时为 -30.477dB

57.5 (230–1000MHz)

A

在 679.95 MHz 时为 -28.297dB

测试 2:SCLK = 50MHz;采样率 = 769.23kSPS

30-1000 MHz

水平

50.5 (30–230MHz)

A

在 149.998 MHz 时为 -18.188dB

57.5 (230–1000MHz)

A

在 479.96 MHz 时为 -2.77dB

垂直

50.5 (30–230MHz)

A

在 40.78 MHz 时为 -16.985dB

57.5 (230–1000MHz)

A

在 479.789 MHz 时为 -5.645dB

测试 3:SCLK = 10MHz;采样率 = 232kSPS

30-1000 MHz

水平

50.5 (30–230MHz)

A

在 160 MHz 时为 -12.589dB

57.5 (230–1000MHz)

A

在 239.94 MHz 时为 -10.823dB

垂直

50.5 (30–230MHz)

A

在 30 MHz 时为 -19.099dB

57.5 (230–1000MHz)

A

在 479.83 MHz 时为 -6.444dB

注意:表中的黄色框表示通过测试的裕量较小。