ZHCABM4A April   2022  – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电路设计和测试系统
    1. 2.1 设计说明
      1. 2.1.1 输入保护
      2. 2.1.2 电源设计和保护
      3. 2.1.3 数字隔离设计
      4. 2.1.4 元件选择和布局布线注意事项
    2. 2.2 测试系统
      1. 2.2.1 参考文献
    3. 2.3 标准和测试准则
  5. 3测试细节和结果
    1. 3.1 电快速瞬变 (EFT)
    2. 3.2 静电放电 (ESD)
    3. 3.3 浪涌抗扰度 (SI)
    4. 3.4 传导抗扰度 (CI)
    5. 3.5 辐射抗扰度 (RI)
    6. 3.6 辐射发射 (RE)
      1.      20
  6. 4原理图
  7. 5PCB 布局
  8. 6物料清单
  9. 7鸣谢
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

辐射发射 (RE)

CISPR 11 标准定义了关于工业、科学和医疗 (ISM) 设备辐射干扰的要求、测试程序和限值。该测试的目的是,测量和评估由 EUT 产生的辐射发射。测试在半电波暗室中进行,期间 EUT 放置在 0.8m 高的非导电桌上。该放置 EUT 的桌子可以从 0° 到 360° 旋转,从而找到最大辐射发射的方向。接收天线的高度在 1m 和 4m 之间变化,从中找出最大场强。EUT 与接收天线之间的测量距离为 3m。另一种测量距离为 10m,此时的限值不同。EUT在 30MHz 和 1GHz 之间的频带上进行扫描。EUT 产生的辐射由接收天线接收,该天线在每次测试时设置在水平或垂直极化位置。天线信号与 EMI 测试接收器和频谱分析仪的输入相连接,以便使用指定的分辨率带宽和检波器类型,进行信号采集和分析。必要时,可以使用前置放大器。EUT 的测试系统配置为准峰值检测模式,可以通过频段内的能量重复率对其进行有效权衡。

表 3-6 显示了第 1 组 ISM 设备的 CISPR 11 准峰值 (QP) 限值,其中包括所有仅将射频能量用于设备内部运转的 ISM 设备。

表 3-6 CISPR 11 电磁辐射干扰限值(准峰值)
频率范围 (MHz)3m 距离10m 距离
A 类 (dBμV/m)B 类 (dBμV/m)A 类 (dBμV/m)B 类 (dBμV/m)
30-23050.540.54030
230–100057.547.54737
注: 主要在住宅环境中使用的设备必须符合 B 类限值,而所有其他设备需符合 A 类规定。

图 3-12 绘制了使用 QP 检波器时,天线与 EUT 距离 3m 和 10m 位置的 A 类和 B 类相关限值线。

图 3-12 A 类和 B 类第 1 组设备的 CISPR 11 辐射发射限值

设计有 ADS8686S 的工业系统通常属于 A 类第 1 组设备类别。ADS8686S EUT 和接收天线之间的测量距离为 3m。

图 3-13 辐射发射测试的实验室设置图

图 3-14 显示了辐射发射测试的实际设置照片。

GUID-20220322-SS0I-7KNZ-RVJV-VTVQQMT3KZKH-low.jpg图 3-14 辐射发射测试的实验室设置照片

图 3-15、图 3-16 和图 3-17 显示了在不同串行时钟 (SCLK) 频率和采样率下,使用 PHI 控制器卡测得的 ADS8686S EMC 测试板辐射发射值。

图 3-15 测试 1 - 水平天线极化下测得的辐射发射
图 3-16 测试 2 - 水平天线极化下测得的辐射发射
图 3-17 测试 3 - 垂直天线极化下测得的辐射发射