ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A
IEC 61000-4-6 标准规定了有关传导抗扰度测试的细节。该测试用于验证 EUT 对 EMC 板输入端子上感应的传导电磁干扰的抗扰度。测试信号由射频信号发生器产生,而射频功率放大设备用于将测试信号放大到指定电平。测试信号通过注入探头注入到 EMC 板输入内。频谱分析仪 1 用于监测功率放大器的输出,频谱分析仪 2 用于通过监测探头对注入信号进行监控和验证。测试中使用 80% 振幅的干扰信号(由 1kHz 正弦信号进行调制),从 150kHz 到 80MHz,对信号频率进行了扫描。应用并测试了两个场强级别:3V/m 和 10V/m。
图 3-9 显示了传导抗扰度测试的实际设置照片。
图 3-9 传导抗扰度测试的实验室设置照片表 3-4 显示了传导抗扰度测试的结果。
| 测试 | IEC 标准 | 测试信号 | 测试等级 | 标准 | 测试结果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 场强 | 频率 | |||||
传导抗扰度 (CI) | IEC 61000-4-6 | 3V/m | 150kHz–80MHz | 2 | A | 通过 |
| 10V/m | 150kHz–80MHz | 3 | A | 通过 | ||