ZHCABM4A April   2022  – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电路设计和测试系统
    1. 2.1 设计说明
      1. 2.1.1 输入保护
      2. 2.1.2 电源设计和保护
      3. 2.1.3 数字隔离设计
      4. 2.1.4 元件选择和布局布线注意事项
    2. 2.2 测试系统
      1. 2.2.1 参考文献
    3. 2.3 标准和测试准则
  5. 3测试细节和结果
    1. 3.1 电快速瞬变 (EFT)
    2. 3.2 静电放电 (ESD)
    3. 3.3 浪涌抗扰度 (SI)
    4. 3.4 传导抗扰度 (CI)
    5. 3.5 辐射抗扰度 (RI)
    6. 3.6 辐射发射 (RE)
      1.      20
  6. 4原理图
  7. 5PCB 布局
  8. 6物料清单
  9. 7鸣谢
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

电快速瞬变 (EFT)

IEC 61000-4-4 标准在测试信号和要求方面规定了关于 EFT 测试的细节。该测试的目的是,验证 EFT 对持续时间短、上升速度快且可能会耦合入信号线的瞬态信号突发流的抗扰度。该标准为信号和控制端口定义了具有两种重复频率的四个测试电压电平:0.25kV、0.5kV、1kV 和 2kV,重复频率为 5kHz 和 100kHz。每次测试都涵盖正极和负极性放电。ADS8686S EMC 测试板经过了标准 1kV 和 2kV 测试,并且在 4kV 等级下接受了测试,这高于要求值,但有时也会需要。100kHz 重复频率下的 EFT 测试不太常见,比 5kHz 更加激进。ADS8686S EMC 测试板在两种频率下都接受了测试。EFT 瞬变脉冲群包含 75 个快速脉冲,后跟一个中断间隔,而突发流被定义为 5kHz 下 15ms、100kHz 下 0.75ms 并据此进行测试,同时每 300ms 重复突发一次。每一个突发脉冲都是一个双指数波形,上升时间为 5ns,总脉冲持续时间为 50ns。每次测试的总测试时间约为一分钟。

图 3-1 显示了 EFT 抗扰度测试的设置和连接图。在此设置中,2m 双绞线输入线穿过一个 1m 长的标准电容 EFT 耦合夹,从而对 ADS8686S EMC 测试板的模拟输入施加了 EFT 威胁。测试装置中的所有电缆都保持在绝缘支撑中。EUT 放置在接地参考平面 (GRP) 上,并通过 0.1m 高的绝缘支撑材料与 GRP 隔离。

图 3-1 EFT 测试的实验室设置图

图 3-2 显示了 EFT 测试的实际设置照片。

GUID-20220322-SS0I-K1FZ-L2GP-XSHKKBS7DK4Z-low.jpg图 3-2 EFT 测试的实验室设置照片

表 3-1 显示了 EFT 测试的结果。

表 3-1 EFT 测试结果
测试 IEC 标准 测试信号 测试等级 标准 测试结果
电压 频率

EFT

IEC 61000-4-4

±1kV

5kHz

2

A

通过

±2kV

3

B

通过

±4 kV

4

B

通过

±1kV

100 kHz

2

A

通过

±2kV

3

B

通过

±4 kV

4

B

通过