ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W
该电路设计有 16 个模拟输入通道、隔离式电源和一个隔离式数字串行外设接口 (SPI),通过该接口可与精密主机接口 (PHI) 控制器卡连接,用于监测来自 ADS8686S 的转换数据。印刷电路板 (PCB) 布局布线满足 IEC 61000-4-x 和 CISPR 11 标准,可以在恶劣的电磁环境中工作。每个模拟输入上都设计有外部保护电路,用于保护 ADS8686S 免受电过压力 (EOS) 故障的影响,以及浪涌 (IEC61000-4-5)、静电放电 (ESD) (IEC61000-4-2)、电快速瞬变 (EFT) (IEC61000-4-4) 瞬态信号的影响。