ZHCABM4A April 2022 – May 2022 ADS8588S , ADS8681 , ADS8686S , ADS8688 , ADS8688A , ADS8688W
IEC 61000-4-2 标准规定了 ESD 测试的细节,包括测试条件和设置要求。IEC 61000-4-2 测试的主要目的是,确定 EUT 在运行过程中对外部 ESD 事件的抗扰度。图 3-3 显示了 ESD 测试的设置和连接图。将一张 0.8m 高的木桌放在 GRP 地面上。桌上放置一个 1.6m × 0.8m 的水平耦合平面 (HCP)。EUT 在一个 0.5mm 厚的绝缘垫上进行测试和隔离,该绝缘垫放置在 HCP 上。EUT 放置在距离垂直耦合平面 (VCP) 0.1m 处,该平面的尺寸为 0.5m × 0.5m,放置在绝缘垫上。
ESD 测试有两种类型:接触放电和空气放电。接触放电测试是最激进的直接放电测试,在测试过程中,ESD 枪的尖端放置在 ADS8686S EMC 测试板输入端子块(J1 和 J2)的导电螺钉上。空气放电测试以三种不同的方式进行:直接空气间隙放电、向水平耦合平面 (HCP) 和垂直耦合平面 (VCP) 间接放电。在空气间隙放电测试中,ESD 枪的尖端放置在 ADS8686S EMC 测试板输入端子块(J1 和 J2)的绝缘表面附近。在对 HCP 和 VCP 进行放电测试时,ESD 信号会释放到附近的导电平面中,表示对安装该设计的设备机架产生 ESD 冲击。图 3-4 显示了施加 ESD 冲击的放大视图。对于向 HCP 和 VCP 的放电,分别由 ESD 枪 1 和 ESD 枪 2 在接触放电模式下完成。测试中将 ESD 枪保持在耦合平面内并与边缘垂直,然后将 ESD 冲击释放到平面的边缘。
图 3-5 显示了 ESD 测试的实际设置照片。
图 3-5 ESD 测试的实验室设置照片对于 ESD 测试,在每个额定值下,对 EUT 至少进行了 20 次放电测试,正极和负极各放电 10 次。表 3-2 显示了 ESD 测试的结果。
| 测试 | IEC 标准 | 类型 | 测试电压 | 测试等级 | 标准 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESD | IEC 61000-4-2 | 接触放电 | +8 kV | 4 | A | 通过 |
–8kV | A | 通过 | ||||
空气放电 | +15 kV | 4 | A | 通过 | ||
-15 kV | A | 通过 |