ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS125H18 , ADS125P08 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 数据表时序和命名规则
  6. 3 Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 4 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 5 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 6 模拟稳定
  10. 7 关键要点
  11. 8 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 9 总结
  13. 10修订历史记录

示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数

表 8-8 列出了用于确定示例 8 中周期时间的系统参数:

表 8-8 示例 8 的系统参数
参数值
ADCADS1261
ODR600SPS
滤波器类型sinc2
时钟频率4MHz
转换模式脉冲转换
可编程延迟<非默认 - 请参阅示例描述>
斩波启用
每通道转换次数2
通道数2

示例 8 采用示例 7 中相同的 ADC (ADS1261),尽管几乎所有系统参数都已经更改。这些变化包括 60SPS ODR、sinc2 滤波器、4MHz 时钟频率 (fCLK_NEW)、脉冲转换模式(类似于单次模式)斩波已启用及每个通道两个转换结果(而不是三个)。此外,可编程延迟已经更改为默认值以外的值,尽管具体的值(以毫秒为单位)取决于时钟频率并在示例期间计算得出。

与启用了斩波并采用单次模式的示例 5 相似,使用新示例参数时每个通道上的两个转换结果都需要两个第一次转换延迟周期。表 2-2 标明了对于 ADS1261,在使用 sinc2 滤波器且 ODR = 60SPS 时,第一次转换延迟 tFC 为 33.76ms。在本例中,tFC 使用 7.3728MHz 的默认时钟频率 fCLK 来得出,并包括默认的 50µs 可编程延迟 tDELAY_DEFAULT。因此,有必要根据 fCLK_NEW = 4MHz 来调整 tFC 并应用新的可编程延迟。

与 ADS124S08 不同,ADS1261 数据表仅提供了以毫秒为单位的 tFC,而没有 tMOD 周期。要转换为新的转换延迟值 tFC_NEW,首先要移除 tDELAY_DEFAULT。然后,按照 fCLK 与 fCLK_NEW 之比调整 tFC,如方程式 35 所示:

方程式 35. tFC_NEW = (tFC – tDELAY_DEFAULT) ∙ (fCLK / fCLK_NEW)

应用此示例中的值会得到由方程式 36 给出的 tFC_NEW 值:

方程式 36. tFC_NEW = (33.76 ms – 0.05 ms) ∙ (7.3728 MHz / 4 MHz) = 62.134 ms

ADS1261 中的可编程延迟选项也使用毫秒指定并以 fCLK 为基准。执行方程式 36 中所示的类似操作来调整 fCLK_NEW 的任何新可编程延迟值 tDELAY_NEW。对于本例,请从 ADS1261 数据表中的 MODE1 寄存器选择 328µs 的标称可编程延迟 tDELAY_NOM。然后,按照 fCLK 与 fCLK_NEW 之比调整 tDELAY_NOM 来获得 tDELAY_NEW 的值,如方程式 37 所示:

方程式 37. tDELAY_NEW = tDELAY_NOM ∙ (fCLK_NOM / fCLK_NEW)

在本例中,tDELAY_NEW = 328µs ∙ (7.3728MHz / 4MHz) = 0.605ms。因此,总转换延迟 tFC_TOTAL 由方程式 38 计算得出:

方程式 38. tFC_TOTAL = tFC_NEW + tDELAY_NEW = 62.134 ms + 0.605 ms = 62.739 ms

如前所述,斩波要求每个转换结果需要两个第一次转换延迟周期 (2 ∙ tFC_TOTAL)。当每个通道两个转换结果时并假定用户在上个转换结果就绪后立即开始下一次转换,方程式 40 使用从方程式 39 得到的单通道扫描时间 tCH 来计算周期时间 tCYCLE:

方程式 39. tCH = 2 ∙ (2 ∙ tFC_TOTAL) = 4 ∙ 62.739 ms = 250.956 ms
方程式 40. tCYCLE = # of channels ∙ tCH = 2 ∙ 250.956 ms = 501.912 ms

最终,本示例中 4 个转换结果的周期时间为 501.912ms。图 8-9 显示了给定设计参数下示例系统的时序图。

GUID-20220201-SS0I-BLCQ-0Z53-J4M3RQCHND3Z-low.svg图 8-9 示例 8 的时序图