ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS125H18 , ADS125P08 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 数据表时序和命名规则
  6. 3 Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 4 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 5 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 6 模拟稳定
  10. 7 关键要点
  11. 8 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 9 总结
  13. 10修订历史记录

示例 7:使用 ADS1261

表 8-8 列出了用于确定示例 7 中周期时间的系统参数:

表 8-7 示例 7 的系统参数
参数值
ADCADS1261
ODR4800SPS
滤波器类型sinc4
时钟频率7.3728MHz(默认值)
转换模式持续
可编程延迟50μs(默认值)
斩波禁用
每通道转换次数3
通道数2

与使用 ADS124S08 的之前示例不同,示例 7 采用 ADS1261。因此,默认时钟频率和可编程延迟时间有所不同,ODR 和滤波器类型选项也是如此。不过,用于确定周期时间的过程保持不变。

请参阅表 2-2,确定使用 sinc4 滤波器且 ODR = 4800SPS 时的 ADS1261 第一次转换延迟 tFC。这个延迟为 1.258ms 并包括 50µs 的默认可编程延迟时间以及任何 ADC 开销。ADS1261 数据表中并未直接提供第二次及后续转换延迟 tSSC。相反,ADS1261 数据表中的转换延迟部分表明,使用连续转换模式且斩波处于禁用状态时,tSSC = 1 / ODR。由于本例中这两个条件都为真,因此 tSSC 可以通过方程式 32 计算得出:

方程式 32. tSSC = 1 / ODR = 1 / 4800 = 0.208 ms

最后,由于斩波技术,因此无需考虑额外的延迟。方程式 34 使用从方程式 33 得到的单通道扫描时间 tCH 来计算周期时间 tCYCLE。

方程式 33. tCH = 1 ∙ tFC + 2 ∙ tSSC = 1 ∙ 1.258 ms + 2 ∙ 0.208 ms = 1.674 ms
方程式 34. tCYCLE = # of channels ∙ tCH = 2 ∙ 1.674 ms = 3.348 ms

最终,本示例中 6 个转换结果的周期时间为 3.348ms。图 8-8 显示了给定设计参数下示例系统的时序图。

GUID-20220201-SS0I-8N8L-6QGB-C7Z9JNQFHQHF-low.svg图 8-8 示例 7 的时序图