ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS125H18 , ADS125P08 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 数据表时序和命名规则
  6. 3 Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 4 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 5 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 6 模拟稳定
  10. 7 关键要点
  11. 8 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 9 总结
  13. 10修订历史记录

转换模式

第一次转换与第二次及后续转换延迟与用户触发转换的方式密切相关。很多 ADC 都提供多个模式来触发转换。这些模式的示例包括连续转换、单次或脉冲转换。表 5-2 显示了 ADS124S08 中提供的转换模式。

表 5-2 ADS124S08 数据速率 (DATARATE) 寄存器中的转换模式选择

位

字段类型复位说明

5

MODE

R/W

0h

转换模式选择

ADC 既可配置为连续转换模式,也可配置为单次模式。

0:连续转换模式(默认)

1:单次转换模式

连续转换模式会在上一个转换周期完成后立即自动开始一个新的转换。此过程会无限期继续,直到由用户停止。假定采用稳定的模拟输入,针对第二次及后续转换,ADC 会在每个转换周期后输出稳定的数据。图 5-2 显示了此过程。

相反,单次模式会生成一个转换结果,等待用户输入后再重新开始转换过程。当用户在单次模式下请求新的转换时,ADC 每次都会复位数字滤波器。因此,如前面节 5.1所述,单次转换始终会受到第一次转换延迟的影响。即使是在没有任何 ADC 操作或阶跃输入的情况下重复对相同通道进行采样,情况也是如此。

转换延迟表中可能也包含不同转换模式之间的差异。例如,表 5-1 表明第一次转换延迟适用于 ADS124S08 的连续转换模式和单次转换模式,而第二次及后续转换延迟仅适用于连续转换模式。请参阅具体的 ADC 数据表,以确定可用的转换模式以及每种模式对总体转换延迟的影响。