产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 低功耗(低至 57µA)
  • 宽电源电压范围:
    • 模拟:1.74V 至 3.6V
    • 数字:1.65V 至 3.6V
  • 可编程增益: 0.5 至 256
  • 可编程数据速率(高达 64kSPS)和速度模式,用于权衡功耗和噪声性能
  • 使用单周期趋稳数字滤波器在 20SPS 或 25SPS 下实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 具有 8 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 双匹配可编程电流源
  • 内部可编程电压基准:1.25V 或 2.5V,漂移为 25ppm/°C(最大)
  • 内部 1%(最大)高精度振荡器
  • 内部温度传感器
  • 四个通用 I/O(推挽或开漏输出)
  • SPI 兼容接口,具有可选的 CRC 和菊花链功能
  • 低功耗(低至 57µA)
  • 宽电源电压范围:
    • 模拟:1.74V 至 3.6V
    • 数字:1.65V 至 3.6V
  • 可编程增益: 0.5 至 256
  • 可编程数据速率(高达 64kSPS)和速度模式,用于权衡功耗和噪声性能
  • 使用单周期趋稳数字滤波器在 20SPS 或 25SPS 下实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 具有 8 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 双匹配可编程电流源
  • 内部可编程电压基准:1.25V 或 2.5V,漂移为 25ppm/°C(最大)
  • 内部 1%(最大)高精度振荡器
  • 内部温度传感器
  • 四个通用 I/O(推挽或开漏输出)
  • SPI 兼容接口,具有可选的 CRC 和菊花链功能

ADS1x2S14 是精密低功耗 16 位和 24 位模数转换器 (ADC),提供了许多集成功能,可降低最常见传感器测量应用中的系统成本和元件数量。这些器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX)、低噪声可编程增益放大器 (PGA)、可编程低漂移电压基准、两个可编程激励电流源、振荡器和温度传感器实现 八 模拟输入。

四种速度模式以及 20SPS 至 64kSPS 的可编程输出数据速率,可优化每种应用的功耗和噪声性能。在 20SPS 和 25SPS 的输出数据速率下,集成数字滤波器提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制并实现单周期趋稳。

ADS1x2S14 是精密低功耗 16 位和 24 位模数转换器 (ADC),提供了许多集成功能,可降低最常见传感器测量应用中的系统成本和元件数量。这些器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX)、低噪声可编程增益放大器 (PGA)、可编程低漂移电压基准、两个可编程激励电流源、振荡器和温度传感器实现 八 模拟输入。

四种速度模式以及 20SPS 至 64kSPS 的可编程输出数据速率,可优化每种应用的功耗和噪声性能。在 20SPS 和 25SPS 的输出数据速率下,集成数字滤波器提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制并实现单周期趋稳。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS122S14EVM-PDK — ADS122S14 评估模块

利用 ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 评估模块 (EVM),用户可以评估具有串行外设接口 (SPI) 的 ADS122S14 和具有内部集成电路 (I2C) 接口的 ADS122C14 的功能。这些器件是精密的低功耗 8 通道 24 位 64kSPS Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有灵活的输入多路复用器和低噪声可编程增益放大器 (PGA)。该 EVM 套件包含 ADC 器件和用作 USB 转 PC 图形用户界面 (GUI) 通信桥的随附精密 ADC 主板 (PAMB),使计算机软件能够通过 USB 与 ADC 进行通信,从而进行数据采集、配置和数据分析。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

SNSR-DUAL-ADC-EVM — ADS122S14 和 MSPM0G1507 评估模块

SNSR-DUAL-ADC-EVM 是一款低功耗精密传感器测量设计,由两个 ADS122S14 模数转换器 (ADC) 和单个 MSPM0G1507 微控制器 (MCU) 组成。ADS122S14 是一款精密的低功耗 8 通道 24 位 Δ-Σ ADC。MSPM0G1507 是增强型 Arm® Cortex®-M0+ 32 位内核平台上的 32 位 MCU,以高达 80MHz 的时钟速度运行。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

ADC-TEMP-SENSOR-FW — Temperature-sensor firmware source files

此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 [RTD]、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。

该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。

支持的产品和硬件
固件

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW — SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

Explore the SNSR-DUAL-ADC-EVM firmware source code
支持的产品和硬件
支持软件

ADS122S14-C-EXAMPLE-CODE — ADS122S14 C code example

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS122S14
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS112S14 and ADS122S14 IBIS Model

SBAM535.ZIP (30 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-011026 — 现场变送器平台:三线制 4mA 至 20mA 接口参考设计

该参考设计展示了用于 3 线制电压和电流接口传感器的 4mA 至 20mA 接口实现示例。该设计支持将 XTR200 与电流环路保护器 TPS2661 一起进行评估。XTR200 集成了电压和电流现场变送器通信接口的输出驱动电路,支持 4-20mA、0-20mA 和 0-10V 等标准工业信号电平。该参考设计提供可通过引脚接头访问用于驱动输出级的脉宽调制 (PWM) 接口的途径。该引脚接头还提供 3.3V 电压,用于为连接的微控制器供电。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频