产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 8 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Excitation Current Sources (iDACs), Integrated Temp Sensor , GPIO, Integrated oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.103 Analog supply voltage (min) (V) 1.74 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 低功耗(低至 57µA)
  • 宽电源电压范围:
    • 模拟:1.74V 至 3.6V
    • 数字:1.65V 至 3.6V
  • 可编程增益: 0.5 至 256
  • 可编程数据速率(高达 64kSPS)和速度模式,用于权衡功耗和噪声性能
  • 使用单周期趋稳数字滤波器在 20SPS 或 25SPS 下实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 具有 8 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 双匹配可编程电流源
  • 内部可编程电压基准:1.25V 或 2.5V,漂移为 25ppm/°C(最大)
  • 内部 1%(最大)高精度振荡器
  • 内部温度传感器
  • 四个通用 I/O(推挽或开漏输出)
  • 具有可选 CRC 功能的 I2C 兼容接口
  • 支持的 I2C 总线速度:Sm、Fm、Fm+
  • 八个引脚可编程的 I2C 地址
  • 低功耗(低至 57µA)
  • 宽电源电压范围:
    • 模拟:1.74V 至 3.6V
    • 数字:1.65V 至 3.6V
  • 可编程增益: 0.5 至 256
  • 可编程数据速率(高达 64kSPS)和速度模式,用于权衡功耗和噪声性能
  • 使用单周期趋稳数字滤波器在 20SPS 或 25SPS 下实现同步 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 具有 8 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 双匹配可编程电流源
  • 内部可编程电压基准:1.25V 或 2.5V,漂移为 25ppm/°C(最大)
  • 内部 1%(最大)高精度振荡器
  • 内部温度传感器
  • 四个通用 I/O(推挽或开漏输出)
  • 具有可选 CRC 功能的 I2C 兼容接口
  • 支持的 I2C 总线速度:Sm、Fm、Fm+
  • 八个引脚可编程的 I2C 地址

ADS1x2C14 是精密低功耗 16 位和 24 位模数转换器 (ADC),提供了许多集成功能,可降低最常见传感器测量应用中的系统成本和元件数量。这些器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX)、低噪声可编程增益放大器 (PGA)、可编程低漂移电压基准、两个可编程激励电流源、振荡器和温度传感器实现 八 模拟输入。

四种速度模式以及 20SPS 至 64kSPS 的可编程输出数据速率,可优化每种应用的功耗和噪声性能。在 20SPS 和 25SPS 的输出数据速率下,集成数字滤波器提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制并实现单周期趋稳。

ADS1x2C14 是精密低功耗 16 位和 24 位模数转换器 (ADC),提供了许多集成功能,可降低最常见传感器测量应用中的系统成本和元件数量。这些器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX)、低噪声可编程增益放大器 (PGA)、可编程低漂移电压基准、两个可编程激励电流源、振荡器和温度传感器实现 八 模拟输入。

四种速度模式以及 20SPS 至 64kSPS 的可编程输出数据速率,可优化每种应用的功耗和噪声性能。在 20SPS 和 25SPS 的输出数据速率下,集成数字滤波器提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制并实现单周期趋稳。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS1x2C14 低功耗 16 位和 24 位 8 通道 64kSPS Δ-Σ ADC,具有 PGA、电压基准和 I2 C 接口 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-7
应用手册 具有 ITLA 波长稳定性的精密温度检测 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30
应用手册 使用精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-3
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-27
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-8
应用手册 RTD 测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-18
应用手册 热电偶测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-14
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
应用手册 使用精密 Delta-Sigma ADC 进行 RTD 断线检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-19
应用手册 具有低侧基准和一个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-9-24
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-9-13
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020-6-19
应用简报 Low-Cost, Single-Chip, Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2018-5-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS122C14EVM-PDK — ADS122C14 评估模块

利用 ADS122S14EVM 和 ADS122C14EVM 评估模块 (EVM),用户可以评估具有串行外设接口 (SPI) 的 ADS122S14 和具有内部集成电路 (I2C) 接口的 ADS122C14 的功能。这些器件是精密的低功耗 8 通道 24 位 64kSPS Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有灵活的输入多路复用器和低噪声可编程增益放大器 (PGA)。该 EVM 套件包含 ADC 器件和用作 USB 转 PC 图形用户界面 (GUI) 通信桥的随附精密 ADC 主板 (PAMB),使计算机软件能够通过 USB 与 ADC 进行通信,从而进行数据采集、配置和数据分析。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

ADC-TEMP-SENSOR-FW — Temperature-sensor firmware source files

此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 [RTD]、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。

该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。

支持的产品和硬件
支持软件

ADS122C14-C-EXAMPLE-CODE — ADS122C14 C code example

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS122C14
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS112C14 and ADS122C14 IBIS Model

SBAM537.ZIP (23 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频