ZHCABK2A March 2022 – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024
表 8-8 列出了用于确定示例 4 中周期时间的系统参数:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| ADC | ADS124S08 |
| ODR | 1000SPS |
| 滤波器类型 | 低延迟 |
| 时钟频率 | 3MHz |
| 转换模式 | 单次 |
| 可编程延迟 | 14 ∙ tMOD(默认) |
| 斩波 | 禁用 |
| 每通道转换次数 | 3 |
| 通道数 | 2 |
示例 4 将所有系统参数都保留为与示例 3 中相同,不过 4.096MHz 的默认时钟频率 fCLK 已经更改为 3MHz 的新时钟频率 fCLK_NEW。该选择直接影响转换延迟和可编程延迟,并间接影响 ODR。
虽然本文档中并未显示,但是 ADS124S08 数据表标明了使用低延迟 滤波器且 ODR = 1000SPS 时第一次转换延迟 tFC 为 296 ∙ tMOD 个周期。使用以 tMOD 个周期而非毫米表示的转换延迟可以简化计算,因为 tMOD 周期数与时钟频率无关。
296 ∙ tMOD 个周期的转换延迟包括 ADC 开销,但不包括可编程延迟 tDELAY。使用 tDELAY = 14 ∙ tMOD 的默认值时,第一次总转换延迟 tFC_TOTAL 由方程式 18 计算得出:
接着,方程式 19 计算了使用 ADS124S08 时以 fCLK_NEW 表示的一个 tMOD 周期:
当 fCLK_NEW = 3MHz 时,tMOD = 5.33µs。因此,tFC_TOTAL = 310 ∙ 5.33µs = 1.652ms
最后,由于斩波技术,因此无需考虑额外的延迟。方程式 21 使用从方程式 20 得到的单通道扫描时间 tCH 来计算周期时间 tCYCLE。这假定用户在上个转换结果就绪后立即在每个通道上开始下一次转换。
最终,本示例中 6 个转换结果的周期时间为 9.912ms。图 8-4 显示了给定设计参数下示例系统的时序图。