ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS125H18 , ADS125P08 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 数据表时序和命名规则
  6. 3 Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 4 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 5 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 6 模拟稳定
  10. 7 关键要点
  11. 8 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 9 总结
  13. 10修订历史记录

ADC 操作导致的数据不稳定

多路复用器变化或转换开始等 ADC 操作类似于施加的阶跃输入及其对数字滤波器的影响。例如,从具有 –FS 输入的通道更改为具有+FS 输入的通道模拟了图 4-2 中在转换周期 N 完成后立即施加的阶跃电压。发生此情况时,用户是否需要识别此操作并手动忽略这些转换结果,直到稳定的数据变为可用,类似于阶跃输入?

幸运的是,多路复用器变化与阶跃输入之间存在一项主要区别,那就是很多 ADC 都包含配置来自动识别可能导致数据不稳定的 ADC 操作。然后,ADC 会一直等待,直到数据稳定下来,指示新的转换结果已就绪。作为此行为的一个示例,当某些寄存器(包括 INPMUX 寄存器)设置发生更改时,或者当新的转换触发时,24 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC ADS124S08 会自动重新启动数字滤波器。图 4-7 显示了 ADS124S08 sinc3 滤波器和 DRDY 引脚在用户发起转换后的响应情况。

GUID-20220201-SS0I-KVRH-HGW8-KSB5SSZRJMNS-low.svg图 4-7 单次转换模式下的 ADS124S08 Sinc3 滤波器和 DRDY 引脚行为

在图 4-7 中,DRDY 只会在转换开始三个周期(加上处理时间)后从高电平变为低电平,指示新数据可用。重要的是,ADS124S08 会在转换触发后自动隐藏不稳定的数据,这样用户便无需手动忽略此信息。不过,并非所有 ADC 都是如此。例如,24 位、125kSPS、16 通道 ADS1258 上的 DRDY 引脚会在固定通道模式下指示所有新的转换结果,即便那些值并不稳定。请参阅具体的 ADC 数据表,进一步了解器件如何处理不稳定数据。

此外,ADS124S08 只能隐藏不稳定的数据,因为它会接收转换开始或寄存器写入请求。这些操作会提醒 ADC,输入信号正在发生变化并且数字滤波器中的所有信息都需要清除。如节 4所述,如果在对相同通道采样期间,模拟输入发生显著变化,例如发生阶跃输入时,ADC 无法识别不稳定的数据。ADC 不会自动识别的另一个操作是外部多路复用器的输入发生变化时。与阶跃输入类似,用户必须在更改外部多路复用器上的输入后,手动重新启动转换过程。