产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 20 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 20 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 36 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 可编程数据速率高达 1.067MSPS
  • 集成精密匹配电阻器的高阻抗分压器
  • 具有 17 路可独立选择的输入的模拟多路复用器:
    • 多达 8 路全差动输入
    • 多达 16 路单端输入
  • 轨到轨模拟输入缓冲器和基准缓冲器
  • 内部电压基准,可选输出 2.5V 或 4.096V
  • 故障检测和监测器电路
  • 通用 I/O
  • 内部振荡器:25.6MHz,精度为 1%
  • 通道自动序列发生器和 FIFO 缓冲器
  • 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 25SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有四种速度模式的电源可扩展架构
  • 可编程数据速率高达 1.067MSPS
  • 集成精密匹配电阻器的高阻抗分压器
  • 具有 17 路可独立选择的输入的模拟多路复用器:
    • 多达 8 路全差动输入
    • 多达 16 路单端输入
  • 轨到轨模拟输入缓冲器和基准缓冲器
  • 内部电压基准,可选输出 2.5V 或 4.096V
  • 故障检测和监测器电路
  • 通用 I/O
  • 内部振荡器:25.6MHz,精度为 1%
  • 通道自动序列发生器和 FIFO 缓冲器
  • 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 25SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有四种速度模式的电源可扩展架构

ADS125H18 是一款高压输入、多路复用 8/16 通道、24 位、Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达 1MSPS,可配置为接受多达 8 路全差分模拟输入或多达 16 路单端模拟输入。每路输入都包含一个高阻抗分压器,其中集成了精密匹配电阻器,可将输入电压按比例缩小至 ADC 的输入范围。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。

ADS125H18 具有一个通道自动序列发生器和一个 FIFO(先入先出)缓冲器。电源可扩展架构提供了四种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。

小型的 5mm × 5mm VQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS125H18 是一款高压输入、多路复用 8/16 通道、24 位、Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达 1MSPS,可配置为接受多达 8 路全差分模拟输入或多达 16 路单端模拟输入。每路输入都包含一个高阻抗分压器,其中集成了精密匹配电阻器,可将输入电压按比例缩小至 ADC 的输入范围。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。

ADS125H18 具有一个通道自动序列发生器和一个 FIFO(先入先出)缓冲器。电源可扩展架构提供了四种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。

小型的 5mm × 5mm VQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS125H18EVM-PDK — ADS125H18 评估模块

ADS125H18 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 ADS125H18 性能的平台。ADS125H18 一款 24 位、8 通道多路复用 ΔΣ 模数转换器 (ADC),可直接测量工业过程级输入信号(10V 电压和 4mA–20mA 电流)。ADS125H18 提供高达 1MSPS 的采样率、灵活的序列发生器、低噪声电压基准和许多诊断特性,有助于设计高可靠性系统。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS125H18EVM-PDK 可以简化对器件的评估。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

ADS125H18-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125H18 C Example Code

Start developing your embedded solution with example code for the ADS125H18 using an MSPM0 Launchpad
支持的产品和硬件
计算工具

ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010988 — 具有单电源的八通道 V 和 I 组合模拟输入模块参考设计

TIDA-010988 是一款适用于工业自动化应用的八通道、2 端子输入模拟输入模块。每个通道支持可通过软件选择的电压范围(0V 至 10V,±10V)以及电流范围(4mA 至 20mA,±20mA)。该设计实现了一个高密度隔离模拟输入模块,可由单个 24V 现场电源或 5V USB 供电。通过使用 ADS125H18 的片选转发特性,该设计实现了共享 SPI 架构,从而减少了所需的数字隔离通道数量。该系统经过设计,可在整个温度范围内实现优于 0.1%(电压输入)和 0.2%(电流输入)的系统绝对精度误差。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频