ADS125P08
- 可编程数据速率高达 1.067MSPS
- 具有 17 路可独立选择的输入的模拟多路复用器:
- 多达 8 路全差动输入
- 多达 16 路单端输入
- 轨到轨模拟输入缓冲器和基准缓冲器
- 内部电压基准,可选输出 2.5V 或 4.096V
- 故障检测和监测器电路
- 通用 I/O
- 内部振荡器:25.6MHz,精度为 1%
- 通道自动序列发生器和 FIFO 缓冲器
- 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 25SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
- 具有四种速度模式的电源可扩展架构
ADS125P08 是一款多路复用 8/16 通道、24 位、Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达 1MSPS,可配置为接受多达 8 路全差分模拟输入或多达 16 路单端模拟输入。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。
该器件集成了高阻抗输入和基准缓冲器,用于降低信号负载。ADS125P08 具有一个通道自动序列发生器和一个 FIFO(先入先出)缓冲器。电源可扩展架构提供了四种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。
输入和输出数据以及寄存器设置通过循环冗余校验 (CRC) 功能进行验证,以增强运行可靠性。
小型的 5mm × 5mm VQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS125P08 8/16 通道, 1MSPS , 24 位,Δ-Σ ADC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021-7-28 |
| 应用简报 | ADS125P08:面向四大关键应用的高通道数、低延迟数据采集 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-11-2 | ||
| 应用简报 | 使用 ADS125P08 实现多通道、低延迟、高精度数据采集系统 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-19 | ||
| 电路设计 | 具有可配置电压和电流输入的四通道、差分输入、DAQ 前端电 路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-3 | |
| 应用手册 | 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-3-27 | |
| 应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-4-13 | |
| 电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) | 2020-6-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS125P08EVM-PDK — ADS125P08 评估模块
ADS125P08 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS125P08 性能的平台,其是一款 24 位、16 通道、1MSPS、多路复用 ΔΣ 模数转换器 (ADC),专为低延迟、高精度数据采集系统而设计。ADS125P08 集成了高度灵活的通道序列发生器、低噪声电压基准、时钟振荡器以及众多诊断功能,可帮助设计高可靠性系统。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS125P08EVM-PDK 可以简化对器件的评估。
ADS125P08-MSPM0-EXAMPLE-CODE — ADS125P08 C Example Code
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。