ZHCABK2A March   2022  – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS125H18 , ADS125P08 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 数据表时序和命名规则
  6. 3 Δ-Σ ADC 中是什么导致转换延迟?
  7. 4 数字滤波器操作和行为
    1.     8
    2.     9
    3. 4.1 ADC 操作导致的数据不稳定
  8. 5 影响转换延迟的 ADC 功能和模式
    1. 5.1 第一次转换与第二次及后续转换延迟
    2. 5.2 转换模式
    3. 5.3 可编程延迟
    4. 5.4 ADC 开销时间
    5. 5.5 时钟频率
    6. 5.6 斩波
  9. 6 模拟稳定
  10. 7 关键要点
  11. 8 周期时间计算示例
    1. 8.1 示例 1:使用 ADS124S08
    2. 8.2 示例 2:更改转换模式
    3. 8.3 示例 3:更改滤波器类型
    4. 8.4 示例 4:更改时钟频率
    5. 8.5 示例 5:启用斩波并减少每通道转换次数
    6. 8.6 示例 6:使用不同的系统参数扫描两个通道
    7. 8.7 示例 7:使用 ADS1261
    8. 8.8 示例 8:使用 ADS1261 更改多个参数
  12. 9 总结
  13. 10修订历史记录

示例 1:使用 ADS124S08

表 8-8 列出了用于确定示例 1 中周期时间的系统参数:

表 8-1 示例 1 的系统参数
参数值
ADCADS124S08
ODR1000SPS
滤波器类型sinc3
时钟频率4.096MHz(默认值)
转换模式持续
可编程延迟14 ∙ tMOD(默认)
斩波禁用
每通道转换次数3
通道数2

首先,此示例使用 4.096MHz 的默认时钟频率 fCLK,以便使用数据表中提供的标称转换延迟值。接着,需考虑此示例的第一次转换与第二次及后续转换延迟,因为每个通道需要多次转换并且使用连续转换模式。

根据表 5-1,使用 sinc3 滤波器且 ODR = 1000SPS 时,ADS124S08 的第一个转换数据转换延迟 (tFC) 为 3.156ms,而第二次及后续转换延迟 (tSSC) 为 1ms。这些时间包括 ADC 开销,但不包括可编程延迟 tDELAY(如适用)。方程式 14 使用 tDELAY = 14 ∙ tMOD 的默认值且 fCLK = 4.096MHz 来计算 tDELAY 的值(以毫秒为单位):

方程式 6. tDELAY = 14 ∙ tMOD = 14 ∙ (16 / fCLK) = 54.69 µs

ADS124S08 可编程延迟影响 tFC,但不影响 tSSC。包括可编程延迟的第一次转换延迟 tFC_TOTAL 由方程式 7 计算得出:

方程式 7. tFC_TOTAL = tFC + tDELAY = 3.156 ms + 0.055 ms = 3.211 ms

最后,由于斩波技术,因此无需考虑额外的延迟。由于每个通道都包含一个第一次转换和两个第二次或后续转换,一个通道的扫描时间 tCH 可以通过方程式 8 得出:

方程式 8. tCH = 1 ∙ tFC_TOTAL + 2 ∙ tSSC = 1 ∙ 3.211 ms + 2 ∙ 1 ms = 5.211 ms

方程式 9 使用方程式 8 的结果来计算周期时间 tCYCLE:

方程式 9. tCYCLE = # of channels ∙ tCH = 2 ∙ 5.211 ms = 10.422 ms

最终,本示例中 6 个转换结果的周期时间为 10.422ms。图 8-1 显示了给定设计参数下示例系统的时序图。

GUID-20220201-SS0I-G9XG-NTB3-DBBBQ6RR7RSB-low.svg图 8-1 示例 1 的时序图