ZHCABK2A March 2022 – March 2024 ADC128D818 , ADS1000 , ADS1000-Q1 , ADS1013 , ADS1013-Q1 , ADS1014 , ADS1014-Q1 , ADS1015 , ADS1015-Q1 , ADS1018 , ADS1018-Q1 , ADS1100 , ADS1110 , ADS1112 , ADS1113 , ADS1113-Q1 , ADS1114 , ADS1114-Q1 , ADS1115 , ADS1115-Q1 , ADS1118 , ADS1118-Q1 , ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS1146 , ADS1147 , ADS1148 , ADS1148-Q1 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1216 , ADS1217 , ADS1218 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS1243-HT , ADS1246 , ADS1247 , ADS1248 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS1281 , ADS1282 , ADS1282-SP , ADS1283 , ADS1284 , ADS1287 , ADS1291 , LMP90080-Q1 , LMP90100 , TLA2021 , TLA2022 , TLA2024
表 8-8 列出了用于确定示例 2 中周期时间的系统参数:
| 参数 | 值 |
|---|---|
| ADC | ADS124S08 |
| ODR | 1000SPS |
| 滤波器类型 | sinc3 |
| 时钟频率 | 4.096MHz(默认值) |
| 转换模式 | 单次 |
| 可编程延迟 | 14 ∙ tMOD(默认) |
| 斩波 | 禁用 |
| 每通道转换次数 | 3 |
| 通道数 | 2 |
示例 1 与示例 2 的唯一区别是,示例 2 现在使用单次转换模式。该选择意味着,每个通道上的所有三个转换都受到第一次转换延迟的影响。
根据表 5-1,当使用 sinc3 滤波器且 ODR = 1000SPS 时,ADS124S08 第一个转换数据的第一次转换延迟 (tFC) 为 3.156ms。该时间假定使用的是 4.096MHz 的默认时钟频率 fCLK,也就是本例中的情况。另外,该时间包括 ADC 开销,但不包括可编程延迟 tDELAY。方程式 10 使用 tDELAY = 14 ∙ tMOD 的默认值且 fCLK = 4.096MHz 来计算 tDELAY 的值(以毫秒为单位):
使用单次模式时,ADS124S08 可编程延迟适用于每次转换,因此会得到包含可编程延迟的第一次转换延迟 tFC_TOTAL,如方程式 11 所示:
最后,由于斩波技术,因此无需考虑额外的延迟。方程式 13 使用从方程式 12 得到的单通道扫描时间 tCH 来计算周期时间 tCYCLE。这假定用户在上个转换结果就绪后立即在每个通道上开始下一次转换。
最终,本示例中 6 个转换结果的周期时间为 19.266ms。图 8-2 显示了给定设计参数下示例系统的时序图。