ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
电桥测量系统可能需要校准才能提供高精度结果。根据总体精度要求,可以选择三种校准方法之一:
本文重点说明两点校准方法,因为该方法能够通过相对简单的校准过程显著提高系统精度。
两点校准的第一步是计算失调电压误差,而第二步是使用测试负载确定增益误差。两点校准假设电桥响应和 ADC 测量都是线性的。这一假设有助于用户使用下面的直线方程确定实际测量与理想测量的偏差:
图 5-11 用绿色直线绘制了电桥测量的理想响应,该直线具有一定的斜率 (MIdeal),并且 Y 轴截距 (BIdeal) 等于零。比较而言,红色的电桥实际测量响应具有与 MIdeal 不等的斜率 (MActual),并且具有非零 Y 轴截距 (BActual)。
校准过程将会计算图 5-11 中的 BActual 和相对于相对于 MActual 的比例因子的值,这两个值可分别帮助消除失调电压误差和增益误差。图 5-11 专门显示了正的失调电压和增益误差,但这两种误差中可能有一种是负值,也可能两种都是负值。然后使用此信息将系统输入与 ADC 输出精确关联。例如,图 5-12 显示了称重秤系统的校准实施方法。
在图 5-12 中,ADC 使用比例配置测量电桥。微控制器获取来自 ADC 的数据,然后计算并存储校准值。失调电压校准存储 BActual 值,而增益校准存储相对于 MActual 的比例因子 M。然后,微控制器从 ADC 测量中减去 BActual 并将结果乘以 M。最后,显示屏显示计算结果。
下面两个小节逐步介绍通用电桥系统的失调电压和增益校准过程,该系统可用于测量重量、压力或流量等物理参数。最后一个小节将此信息应用于图 5-12 所示称重秤系统的示例计算。