ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
非线性误差是指随着电桥输出的增加,输出曲线与预期满量程直线输出的偏差。此非线性由电桥电阻式元件的特性所致,不同于节 2.1.1中讨论的电桥拓扑结构误差。例如,电阻式电桥元件超过特定范围或负载时,可能具有更强的非线性。电桥数据表通常会表征非线性(请参阅表 4-1)并建议限制最大负载以使非线性保持在较低水平。
与非线性误差相似,迟滞是随电桥输出而变化的小误差。不过,此误差可能会不同,具体取决于电桥输出是提高还是降低。迟滞与非线性误差加在一起称为组合误差。组合误差是在从空载到最大负载条件(提高和降低)范围内相对于直线的最大误差。图 4-2 以图形方式显示了非线性误差、迟滞和组合误差。
非线性误差和迟滞不容易校准。这些误差可能因装置的不同而不同,因此校准需要在电桥的整个工作范围内进行许多次测量。不过,这些误差一般比失调电压和满量程误差小得多。另外值得注意的是,ADC 可能会导致非线性误差,但与电桥非线性误差相比,该误差一般可以忽略不计。