ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
表 6-18 定义了重要参数,表 6-19 提供了不同变量的公式。这些参数和变量特别用于此电桥配置。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
VEXCITATION | 施加到电桥 A 和电桥 B 串联组合的激励电压 |
RBRIDGE(1) | 每个电桥的标称阻抗 |
| 电桥灵敏度(1) | 电桥输出电压相对于激励电压的变化 |
| Load(Bridge Max)(1) | 可施加到电桥的最大负载 |
| Load(System Max) | 系统中施加到电桥的最大负载(不超过 Load(Bridge Max)) |
| VCM(ADC)_RANGE | ADC 放大器允许的目标共模电压范围 |
| 变量 | 公式 | 说明 |
|---|---|---|
VCM(Bridge_A) | VEXCITATION • (3 / 4) | 电桥 A 的共模电压 |
| VCM(Bridge_B) | VEXCITATION • (1 / 4) | 电桥 B 的共模电压 |
| VOUT(Bridge Max) | VEXCITATION • 电桥灵敏度 | 电桥的最大差分输出电压 |
| VOUT(System Max) | (VOUT(Bridge Max) • Load(System Max)) / Load(Bridge Max) | 系统中使用的最大差分电桥输出电压 |
VIN_A | VSIGNAL_A+ – VSIGNAL_A– | 电桥 A 提供给 ADC 的差分输入电压 |
| VIN_B | VSIGNAL_B+ – VSIGNAL_B– | 电桥 B 提供给 ADC 的差分输入电压 |
| VREF | VEXCITATION+ – VEXCITATION– | ADC 的差分基准电压 |