ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
最简单的电桥拓扑结构具有一个有源电阻式元件,而其他三个元件是静态电阻,如图 2-1 所示。这称为四分之一电桥。
方程式 4 显示了当 ΔR 远小于 R (ΔR << R) 时,VOUT 与 VEXCITATION 和 ΔR 成正比。通过绘制 VOUT 相对于 ΔR 从零点到满量程 (ΔRFS) 变化的曲线,可以确认这一关系。图 2-2 显示了 R = 1kΩ、VEXCITATION = 10V 且 ΔRFS = 1Ω 时的这一曲线。
虽然图 2-2 中并不明显,但由于方程式 4 分母中的 2R + ΔR 项,此电桥拓扑结构具有很小的固有非线性。取图 2-2 中曲线的端点并从曲线中去除终点斜率,可看到此电桥拓扑结构的非线性。图 2-3 通过绘制非线性与满量程百分比的曲线,显示了这种现象。