ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
在数据采集系统中,噪声是指可能干扰或隐藏目标信号的任何不需要的信号。有些噪声对于所有电气元件来说是固有的,可能来自系统内部(放大器、ADC、电压基准等)或外部(EMI、接地环路、线路周期噪声等)。噪声对于电桥测量系统非常重要,因为电桥输出电压通常约为几十毫伏。如此小的信号需要低噪声、高分辨率信号链才能实现高动态范围。
虽然噪声对于电桥测量系统很重要,但完整的信号链噪声分析可能会很复杂。因此,全面了解噪声不在本应用手册的讨论范围之内。本文说明 ADC 数据表中如何报告噪声,以及如何使用此信息帮助实现电桥测量系统的设计目标。有关 ADC 测量中的噪声的更多信息,请参阅精密 ADC 噪声分析的基本原理 电子书以及 TI 高精度实验室培训课程中的 ADC 噪声 内容。