ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
在高电压单极电源配置中,施加到电桥的激励电压 VEXCITATION 通常不能用作 ADC 电源电压,而是需要使用额外的低电压电源 (≤ 5V) 为 ADC 供电。而且,ADC 不能直接使用高电压激励源作为差分基准电压 VREF,而是需要使用一个衰减电路。通常使用图 6-3 所示的简单电阻分压器,但也可以使用其他选项,包括差分放大器或分立式电压基准。使用电阻分压器或放大器可在电桥和基准输入之间引入误差,而电桥和 ADC 输入之间不存在该误差,从而导致伪比例基准配置。选择分立式电压基准会导致非比例配置。还有必要确保高电压电桥输出信号处于 ADC 的低电压输入范围之内。解决这一设计困难需要使用放大器,如图 6-3 所示。在电桥和 ADC 之间添加放大器可引入误差,而电桥和基准输入之间不存在该误差,这进一步降低了伪比例基准配置的有效性 。
使用伪比例基准和单极高电压 (> 5V) 电源的四线电阻式电桥的测量需要:
首先,使用表 6-7 中的公式和表 6-6 中的参数,确定电桥的最大差分输出电压 VOUT(Bridge Max)。该值是电桥在正常运行条件下可以提供的最大输出电压,并对应于可以施加到电桥的最大负载 Load(Bridge Max)。如果系统不使用电桥的整个输出范围,则 VOUT(System Max) 定义的是施加到特定系统的最大差分输出信号,Load(System Max) 是对应的最大负载。例如,如果 VOUT(Bridge Max) 对应于 Load(Bridge Max) = 5kg,但系统规格只要求 Load(System Max) = 2.5kg,则 VOUT(System Max) 由方程式 46 给出:
请注意,如果 Load(System Max) = Load(Bridge Max),则 VOUT(System Max) = VOUT(Bridge Max)。
确定了 VOUT(System Max) 后,为放大器选择对应的增益值。对于这一特定电路组态,可由外部或内部放大器来施加增益。在任一种情况下,放大器增益都应该是小于 ADC 满量程范围 (FSR) 的最大允许值。在某些情况下,不可能选择使用整个 ADC FSR 的放大器增益,尤其是在选择了具有集成 PGA 的 ADC 时。虽然这通常是分辨率和易用性之间的一种可接受的折衷,但应确保在 ADC FSR 无法最大化的情况下所有系统要求仍然得到满足。
接下来,考虑电桥输出共模电压 VCM(Bridge) 在施加于 ADC 之前是否需要进行电平转换。用于电桥测量应用的许多 ADC 都有支持配套资料,参考这些资料有助于完成此过程。图 6-4 给出了一个示例,说明了如何使用 ADS1261 Excel 计算器中的共模范围计算器 来确定 VCM(Bridge) 是否处于 ADS1261 中集成的放大器的输入范围之内。
图 6-4 使用 ADS1261 VCM 计算器工具验证系统要求在图 6-4 中,VIN_CM = 7.5V,也就是空载条件下 (R1 = R2 = R3 = R4) 图 6-3 中的 VCM(Bridge)。该工具突出显示了几个错误,指示这不是有效的输入条件。尽管差分输入电压 VIN_DIFF 完全处于放大器输入范围 ±78mV 内,仍然得到了这个结果。可以选择一个能够直接测量高电压信号的 ADC,例如 ADS125H02,但当 VEXCITATION > 5V 时,大多数 ADC 都需要一个衰减级。
如果 ADC 不能直接支持高电压输入信号,图 6-3 显示了如何使用外部放大器对电桥输出共模电压进行电平转换。放大器配置有三种选择:
在电桥和 ADC 之间添加放大器可在 ADC 输入中引入误差,而电桥和 VREF 输入之间不存在该误差,这进一步降低了伪比例基准配置的有效性。根据所需的系统准确度和精度选择适当的器件,同时还要考虑到系统限制条件,例如成本、尺寸和功耗。此外,所有放大器配置都需要基准电压 REF,用于将放大器输出共模电压设置为适合 ADC 的电平。在表 6-6 中,此电压为 VCM(ADC),通常设置为 1/2 Vs (AVDD/2)。但对于这组特定条件,图 6-4 显示的 ADC 放大器 VCM(ADC) 范围为 0.45V 至 4.54V。
某些 ADC(包括 ADS1261 和 ADS124S08)集成了精密基准,其输出引脚可用于使放大器偏置,从而尽可能减少元件数量。如果所选 ADC 上没有这一特性,请选择低漂移、高精度基准源以尽可能减小误差。此外,确保整个放大器电路为低噪声、高精度电路,因为输入信号调理电路中的任何误差都会传递到 ADC 输出。
选择外部放大器电路后,选择系统基准源。当选择分立式电压基准时,要确保该元件是高精度、低漂移元件,以实现优异性能。要在 VEXCITATION 和 VREF 之间保持伪比例关系,请选择一个电阻分压器来衰减电桥激励电压。图 6-3 所示的电阻分压器包括两个电阻器,在底部元件 RREF 两端建立基准电压。由于 ADC AVDD 是单极,VREFN 通常设置为 0V,从而可以使用方程式 47 来表示 RTOP 与 RREF 的比率:
在图 6-3 所示的给定条件下(VREF = 5V,VEXCITATION = 15V),方程式 48 确定电阻比率:
因此,如果 RREF 的阻抗 = R,则图 6-3 中的 RTOP = 2 • R。
为基准路径选择高精度 (≤ 0.1%)、低温度漂移 (≤ 10ppm/°C) 电阻器。将标称电阻值保持在低水平以限制热噪声。例如, 1kΩ 的电阻器在 25°C 和 1kHz 带宽时可产生 128nVRMS 噪声。这些条件对于保持 VREF 尽可能接近与 VEXCITATION 成比例并尽可能减小总体测量误差非常重要。此外,根据 ADC 差分基准输入的阻抗,可能需要使用缓冲器。缓冲器也可能引入误差并进一步降低 VIN 和 VREF 之间的比例关系。
最后,如果需要校准,请按照节 5.5中的说明操作。