ZHCABK1A February   2022  – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1电桥概述
  5. 2电桥结构
    1. 2.1 电桥拓扑结构中的有源元件
      1. 2.1.1 具有一个有源元件的电桥
        1. 2.1.1.1 使用电流激励在具有一个有源元件的电桥中降低非线性
      2. 2.1.2 在对面支路中具有两个有源元件的电桥
        1. 2.1.2.1 使用电流激励消除对面支路中具有两个有源元件的电桥中的非线性
      3. 2.1.3 在同一支路中具有两个有源元件的电桥
      4. 2.1.4 具有四个有源元件的电桥
    2. 2.2 应变仪和电桥结构
  6. 3电桥连接
    1. 3.1 比例式测量
    2. 3.2 四线电桥
    3. 3.3 六线电桥
  7. 4电桥测量的电气特性
    1. 4.1 电桥灵敏度
    2. 4.2 电桥电阻
    3. 4.3 输出共模电压
    4. 4.4 失调电压
    5. 4.5 满量程误差
    6. 4.6 非线性误差和迟滞
    7. 4.7 漂移
    8. 4.8 蠕变和蠕变恢复
  8. 5信号链设计注意事项
    1. 5.1 放大
      1. 5.1.1 仪表放大器
        1. 5.1.1.1 INA 架构和运行
        2. 5.1.1.2 INA 误差源
      2. 5.1.2 集成式 PGA
        1. 5.1.2.1 集成式 PGA 架构和运行
        2. 5.1.2.2 使用集成 PGA 的优点
    2. 5.2 噪声
      1. 5.2.1 ADC 噪声数据表
      2. 5.2.2 计算电桥测量系统的 NFC
    3. 5.3 通道扫描时间和信号带宽
      1. 5.3.1 噪声性能
      2. 5.3.2 ADC 转换延迟
      3. 5.3.3 数字滤波器频率响应
    4. 5.4 交流激励
    5. 5.5 校准
      1. 5.5.1 失调校准
      2. 5.5.2 增益校准
      3. 5.5.3 校准示例
  9. 6电桥测量电路
    1. 6.1 使用比例基准和单极低电压 (≤ 5V) 激励源的四线电阻式电桥测量
      1. 6.1.1 原理图
      2. 6.1.2 优缺点
      3. 6.1.3 参数和变量
      4. 6.1.4 设计说明
      5. 6.1.5 测量转换
      6. 6.1.6 通用寄存器设置
    2. 6.2 使用比例基准和单极低电压 (≤ 5V) 激励源的六线电阻式电桥测量
      1. 6.2.1 原理图
      2. 6.2.2 优缺点
      3. 6.2.3 参数和变量
      4. 6.2.4 设计说明
      5. 6.2.5 测量转换
      6. 6.2.6 通用的寄存器设置
    3. 6.3 使用伪比例基准和单极高电压 (> 5V) 激励源的四线电阻式电桥测量
      1. 6.3.1 原理图
      2. 6.3.2 优缺点
      3. 6.3.3 参数和变量
      4. 6.3.4 设计注意事项
      5. 6.3.5 测量转换
      6. 6.3.6 通用的寄存器设置
    4. 6.4 使用伪比例基准和非对称高电压 (> 5V) 激励源的四线电阻式电桥测量
      1. 6.4.1 原理图
      2. 6.4.2 优缺点
      3. 6.4.3 参数和变量
      4. 6.4.4 设计注意事项
      5. 6.4.5 测量转换
      6. 6.4.6 通用的寄存器设置
    5. 6.5 使用比例基准和电流激励的四线电阻式电桥测量
      1. 6.5.1 原理图
      2. 6.5.2 优缺点
      3. 6.5.3 参数和变量
      4. 6.5.4 设计注意事项
      5. 6.5.5 测量转换
      6. 6.5.6 通用寄存器设置
    6. 6.6 使用伪比例基准和单极低电压 (≤ 5V) 激励源,测量多个串联四线电阻式电桥
      1. 6.6.1 原理图
      2. 6.6.2 优缺点
      3. 6.6.3 参数和变量
      4. 6.6.4 设计说明
      5. 6.6.5 测量转换
      6. 6.6.6 通用的寄存器设置
    7. 6.7 使用带比例基准和单极低电压 (≤ 5V) 激励源的单通道 ADC 测量多个并联的四线电阻式电桥
      1. 6.7.1 原理图
      2. 6.7.2 优缺点
      3. 6.7.3 参数和变量
      4. 6.7.4 设计说明
      5. 6.7.5 测量转换
      6. 6.7.6 通用的寄存器设置
    8. 6.8 使用带比例基准和单极低电压 (≤ 5V) 激励源的多通道 ADC 测量多个并联的四线电阻式电桥
      1. 6.8.1 原理图
      2. 6.8.2 优缺点
      3. 6.8.3 参数和变量
      4. 6.8.4 设计说明
      5. 6.8.5 测量转换
      6. 6.8.6 通用的寄存器设置
  10. 7总结
  11. 8Revision History

设计注意事项

IDAC 电流 IIDAC 与标称电桥电阻 RBRIDGE 一起确定电桥两端的总电压 VBRIDGE。假设导线电阻为零,则 VBRIDGE = VEXCITATION = VEXCITATION+ – VEXCITATION-,这也用作 ADC 基准电压 VREF。与节 6.1中所述的 VEXCITATION 固定不变的电路不同,VBRIDGE 会随着 RBRIDGE 变化而变化。这个不断变化的 VBRIDGE 电压也会导致 VREF 和 ADC 输入电压也发生变化。此外,电流源不会像在其他电桥测量电路中那样,使电桥共模电压 VCM(Bridge) 处于中间值。偏置电阻器 RBIAS 有助于使 VCM(Bridge) 保持在 ADC 模拟输入和电压基准输入的共模范围内。

RBRIDGE 由于拉伸或压缩产生的微小变化会导致差分电桥输出电压发生变化。PGA 集成到 ADC 中,并增益该低电平信号,从而降低系统噪声并提高 ADC 满量程范围 (FSR) 的利用率。ADC 对这个经过放大的电压进行采样并对照 VREF 进行转换,该电压与用于激励电桥的电压相同,因此是比例电压。在比例基准配置中,VIN 和 VREF 中的激励源噪声和漂移是相等的,从而有效地从 ADC 输出代码中消除了这些误差。

使用比例基准和电流激励的四线电阻式电桥测量需要:

  • 差分模拟输入(AINP 和 AINN)
  • 差分基准输入(REFP 和 REFN)
  • 低噪声放大器
  • 恒流源 (IDAC)
  • 偏置电阻器(在某些情况下可选)

此外,使用比例基准和电流激励的四线电阻式电桥测量需要考虑多个因素,包括:

  • 绝对(VREFP 和 VREFN)和差分 (VREF) 基准电压
  • 电桥激励电流 IIDAC
  • IDAC 顺从电压
  • 电桥共模电压 VCM(Bridge)
  • 电桥两端电压 VBRIDGE
  • 电桥电阻 RBRIDGE
  • 偏置电阻值 RBIAS

所有这些因素都相互关联,选择其中一个因素会影响其他一个或多个因素的选择。因此,可能需要进行多次设计迭代才能确定符合所有系统规格的最终结果。

为了减少可能的电路配置次数,建议开始设计时选择具有差分 VREF 输入、集成式 IDAC 和 PGA 的 ADC 。绝对和差分 VREF 规格约束 VBRIDGE 的可能值。集成式 IDAC 将 IIDAC 的选择限制为几个离散值,不再需要使用外部电路来驱动电桥。集成式 IDAC 还有明确定义的顺从电压,可帮助确定 RBRIDGE 和 RBIAS 的最大值。集成 PGA 通常需要模拟电源电压一半 (AVDD/2) 的共模电压,从而尽可能提高放大器增益,并将 PGA 输出电压保持在线性工作范围内。这会将目标 VCM(Bridge) 设置为 AVDD/2,从而帮助确定是否需要 RBIAS 电阻,如果需要,将会确定所需的电阻值。

例如,24 位 ADS1261 集成了所有这些必要特性。图 6-8 显示了 ADS1261 的差分和绝对 VREF 电压要求。在使用单极电源以使 AVDD = 5V 且 AVSS = 0V 的情况下,图 6-8 显示了 VREF 必须介于 0.9V 和 5V 之间。这会界定 VBRIDGE 的可能值。此外,VREFN 上的绝对电压可以向下扩展到 AVSS,而 VREFP 上的绝对电压可以向上扩展到 AVDD。这种较宽的绝对 VREF 电压范围通常不会限制其他系统元件的选择,但这一点应始终在每个设计中加以验证。

GUID-20220119-SS0I-HWDB-CVZF-DCNVHDQXXB40-low.png图 6-8 ADS1261 VREF 工作条件

图 6-9 显示了 ADS1261 的可用 IDAC 电流设置和顺从电压。集成到精密 ADC 中的 IDAC 需要一定的 AVDD 余量以保持电流大小。由于 ADS1261 的 AVDD = 5V ±5%,IDAC 顺从电压 = AVDD – 1.1V = 3.9V。此值设置 RBRIDGE + RBIAS 以及 IIDAC 上的上限。

GUID-20211110-SS0I-FZJN-PQH4-VB1WGFB7XVQN-low.png图 6-9 ADS1261 IDAC 电流设置和顺从电压

为了确定 VCM(Bridge) 是否处于 PGA 线性运行区域内,节 6.3.4介绍了 ADS1261 Excel 计算器,该计算器可绘制 PGA 输出曲线以展示输入参数是否有效。还可以选择所需的目标值,例如 VCM(Bridge) = AVDD/2,然后围绕这个共模电压设计系统的其余部分。定义了具体的 ADC 工作条件后,开始选择其余的系统元件值。

对于本示例,假设 RBRIDGE 可以是以下四个常用电桥电阻值中的任何一个值:120Ω、350Ω、1kΩ 或 3.5kΩ。然后,使用图 6-9 中给出的 ADS1261 IDAC 值,按照表 6-19 中的公式确定 VBRIDGE。表 6-12 计算 IIDAC 和 RBRIDGE 所有可能组合下的 VBRIDGE。

表 6-12 计算 RBRIDGE 和 IIDAC 所有组合下的 VBRIDGE

RBRIDGE (Ω)

IIDAC (μA)

50

100

250

500

750

1000

1500

2000

2500

3000

120

0.006

0.012

0.030

0.060

0.090

0.120

0.180

0.240

0.300

0.360

350

0.018

0.035

0.088

0.175

0.263

0.350

0.525

0.700

0.875

1.050

1000

0.050

0.100

0.250

0.500

0.750

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3500

0.175

0.350

0.875

1.750

2.625

3.500

5.250

7.000

8.750

10.500

假设没有导线电阻,则 VBRIDGE = VREF。因此,表 6-12 根据 ADS1261 的要求,还用绿色突出显示了 0.9V < VBRIDGE < 5V 下所有可能的系统组合。在 40 种可能的组合中,只剩下9种。

接下来,通过为 VCM(Bridge) 选择一个值,确定剩余九种组合中每种组合的 RBIAS 可能值。本示例使用 VCM(Bridge) = AVDD/2,但也可以使用其他电压。始终确保,对于目标增益值,要满足 PGA 共模和绝对电压的要求。

按照表 6-19,VCM(Bridge) = VBRIDGE / 2 + VBIAS,VBRIDGE = IIDAC • RBRIDGE,VBIAS = IIDAC • RBIAS。重新排列这些公式,可确定用 IIDAC、RBRIDGE 和 AVDD 表示的 RBIAS,如方程式 60 所示:

方程式 60. RBIAS = 0.5 • ( [AVDD / IIDAC] - RBRIDGE)

关于方程式 60 的一个重要细节是,RBIAS 可以为 0Ω,从而将 VCM(Bridge) 公式简化为 VCM(Bridge) = VBRIDGE / 2。也就是说,只要仍然可以满足 ADC 和系统要求,就可以消除 RBIAS 电阻。但本示例假设 RBIAS 电阻是必需的。在任一种情况下,下一步是使用表 6-19 中的公式计算 VCOMPLIANCE。表 6-13 提供了表 6-12 中九种有效组合中每种组合的 RBIAS 和 VCOMPLIANCE 计算值。此外,表 6-13 以绿色突出显示了处于 ADS1261 IDAC 顺从电压 3.9V 范围的 VCOMPLIANCE 值。

表 6-13 计算 RBRIDGE 和 IIDAC 所有组合下的 RBIAS 和 VCOMPLIANCE (AVDD = 5V)
RBRIDGE (Ω)IIDAC (μA)RBIAS (Ω)VCOMPLIANCE (V)
35030006583.025
1000100020003.000
150011673.250
20007503.500
25005003.750
30003334.000
350050032503.375
75015833.813
10007504.250

如表 6-13 所示,原始九种组合中的七种组合处于 ADS1261 指定的 IDAC 3.9V 顺从电压范围内。最终设计中可以使用上述任何选项。例如,图 6-10 显示了 RBRIDGE = 1kΩ、RBIAS = 2kΩ、IIDAC = 1mA 的系统。IDAC 电流路径以红色突出显示,得到的系统电压以蓝色突出显示。

GUID-20220119-SS0I-XCWT-BDFP-4PPCRGWB8TGD-low.svg图 6-10 使用 RBRIDGE = 1kΩ、RBIAS = 2kΩ 和 IIDAC = 1mA 进行的电流激励电桥测量

图 6-10 中有一个以前未讨论过的重要结果,是 VBRIDGE = VREF = 1V。也就是说,电流激励系统的 VEXCITATION 等于 1V,而电压激励系统的 VEXCITATION 通常大于等于 5V。假设每个电桥具有相同的灵敏度,电流激励电桥的输出电压是电压激励电桥的 20%。考虑到系统噪声目标,这可以将系统的动态范围降低到不可接受的水平。在这种情况下,应使用不同的 ADC、分立式电流源或更宽范围的 RBRIDGE 值重复该设计过程。

选择了系统配置后,使用表 6-19 中的公式和表 6-18 中的参数,确定电桥的最大差分输出电压 VOUT(Bridge Max)。该值是电桥在正常工作条件下可以提供的最大输出电压,并对应于可以施加到电桥的最大负载 Load(Bridge Max)。如果系统不使用电桥的整个输出范围,则 VOUT(System Max) 定义的是施加到特定系统的最大差分输出信号,Load(System Max) 是对应的最大负载。例如,如果 VOUT(Bridge Max) 对应于 Load(Bridge Max) = 5kg,但系统规格只要求 Load(System Max) = 2.5kg,则 VOUT(System Max) 由方程式 61 给出:

方程式 61. VOUT(System Max) = VOUT(Bridge Max) • (2.5kg / 5kg) = VOUT(Bridge Max) / 2

请注意,如果 Load(System Max) = Load(Bridge Max),则 VOUT(System Max) = VOUT(Bridge Max)。

确定了 VOUT(System Max) 后,要为 ADC PGA 选择对应的增益值。最大增益值受之前所选的 VCM(Bridge) 值和 ADC FSR 限制。鉴于VCM(Bridge) 电压小于 ADC FSR,放大器增益应该是 使 PGA 输出电压保持在线性工作范围 的最大允许值。在某些情况下,无法选择使用整个 ADC FSR 的放大器增益。虽然这通常是分辨率和易用性之间的一种可接受的折衷,但应确保在 ADC FSR 无法最大化的情况下仍然满足所有系统要求。

最后,如果需要校准,请按照节 5.5中的说明操作。