ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
表 6-8 定义了重要参数,表 6-9 提供了不同变量的公式。这些参数和变量特别针对此电桥配置。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
VEXCITATION |
电桥激励电压 |
电桥灵敏度 |
电桥输出电压相对于激励电压的变化 |
| VCM(ADC) | ADC 输入的目标共模电压(典型值为 AVDD/2) |
VREFN |
ADC REFN 引脚上的电压 |
Load(Bridge Max) |
可施加到电桥的最大负载 |
Load(System Max) |
系统中施加到电桥的最大负载(不超过 Load(Bridge Max)) |
变量 |
公式 |
说明 |
|---|---|---|
| VCM(Bridge) | (VEXCITATION+ + VEXCITATION-–) / 2 | 电桥共模电压(通常等于 VCM(ADC)) |
| VEXCITATION+ | VCM(ADC) + (VEXCITATION / 2) | 正激励电源电压 |
| VEXCITATION- | VCM(ADC) - (VEXCITATION / 2) | 负激励电源电压 |
| RRATIO (TOP / REF) | [(VEXCITATION+ – VREFN) / VREF] – 1 | 电阻 RTOP 与电阻 RREF 的比率 |
| RRATIO (BOTTOM / REF) | (VREFN – VEXCITATION–) / VREF | 电阻 RBOTTOM 与电阻 RREF 的比率 |
| VREF | VEXCITATION • [RREF / (RTOP + RREF + RBOTTOM)] | ADC 的差分基准电压 |
VOUT(Bridge Max) |
VEXCITATION • 电桥灵敏度 |
电桥的最大差分输出电压 |
VOUT(System Max) |
(VOUT(Bridge Max) • Load(System Max)) / Load(Bridge Max) |
系统中使用的最大差分电桥输出电压 |
VIN |
VSIGNAL+ – VSIGNAL– |
ADC 的差分输入电压 |