ZHCAB89 February 2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
4 线 RTD、低侧 RREF 情况下使用的诊断例程与 Topic Link Label3.2.2.1 中所述的方法相似:重新路由 IDAC 引脚,以驱动电流流过引线 2 和引线 3,然后检查 VREF 监控器。图 3-11 显示了在假定引线 2 或引线 3 断开的情况下,执行这些诊断测量时的电流流动方式。
图 3-11 诊断测量在采用低侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2(左)和引线 3(右)是否断开3 线 RTD 系统中之前的诊断测量与 4 线 RTD 系统之间的主要区别是,后者需要通过两个步骤来完全确定引线 2 和引线 3 是否仍完好无损。换句话说,必须在诊断周期中实现两个测量步骤,与 3 线 RTD 系统相比,系统延迟会进一步增加。因此,在选择交错进行诊断测量的频率时,必须在这种延迟的增加与系统对故障情况的响应时间要求之间做出权衡。