ZHCAB89 February 2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
尽管可以像本文档通篇所述那样使用 IDAC 和 VREF 监控功能来实现断线检测,但一些 ADC 中集成了额外的功能,使断线检测变得更加简单。
其中一种此类功能是 PGA 电源轨检测,该功能让用户可以检测 PGA 输出(一些情况下为输入)是否过于接近电源轨。该功能可用于识别断线问题,因为 AINP 或 AINN 可以在 IDAC 不再具有接地路径时被拉至 AVDD,如图 A-1 所示。诊断测量例程中可以采用该功能来更准确地确定哪个引脚已断开。
图 A-1 PGA 电源轨检测识别超范围输入ADS124S08 就是一个集成了 PGA 电源轨检测功能的 ADC 例子。如果 ADS124S08 PGA 输出电压电平超过 AVDD – 0.15V,或者降至 AVSS + 0.15V 以下,该 ADC 会设置一个标志,指示该输出超出了 PGA 的输出范围。每个 PGA 输出(OUTN 和 OUTP)均可触发过压或欠压标志,总共有四个标志:
有关特定 ADC 中 PGA 电源轨检测功能的更多信息,请参阅对应的 ADC 数据表。另外还可以参考表 A-1,以便快速比较可集成到表 1-1 中突出显示的精密 Δ-Σ ADC 中的可用功能。
| 器件 | PGA 电源轨检测标志 |
|---|---|
| ADS1120 | 不适用 |
| ADS112C04 | |
| ADS112U04 | |
| ADS1220 | |
| ADS122C04 | |
| ADS122U04 | |
| ADS114S06B |
|
| ADS114S08B | |
| ADS114S06 | |
| ADS114S08 | |
| ADS124S06 | |
| ADS124S08 | |
| ADS125H02 |
|
| ADS1260 |
|
| ADS1261 | |
| ADS1262 |
|
| ADS1263 |