ZHCAB89 February   2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112C14 , ADS112S14 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122C14 , ADS122S14 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2用于检测 RTD 系统中断线问题的功能
    1. 2.1 使用持续 VREF 监控器来检测断线
    2. 2.2 使用周期性 VREF 监控器来检测断线
    3. 2.3 使用单独的模拟输入来检测断线
  5. 3不同 RTD 配置的断线检测方法
    1. 3.1 2 线 RTD 中的断线检测
    2. 3.2 3 线 RTD 中的断线检测
      1. 3.2.1 单 IDAC、3 线 RTD 系统中的断线检测
        1. 3.2.1.1 在单 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 2 上的断线问题
          1. 3.2.1.1.1 在采用高侧 RREF 的单 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 2 上的断线问题
        2. 3.2.1.2 单 IDAC、3 线 RTD 系统的断线检测总结
      2. 3.2.2 双 IDAC、3 线 RTD 系统中的断线检测
        1. 3.2.2.1 在采用低侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 1 或 2 断线问题
        2. 3.2.2.2 在采用高侧 RREF 的双 IDAC、3 线 RTD 系统中检测引线 1 或 2 断线问题
        3. 3.2.2.3 双 IDAC、3 线 RTD 系统的断线检测总结
    3. 3.3 4 线 RTD 系统中的断线检测
      1. 3.3.1 在采用低侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2 和引线 3 上的断线问题
      2. 3.3.2 在采用高侧 RREF 的 4 线 RTD 系统中检测引线 2 和引线 3 上的断线问题
      3. 3.3.3 4 线 RTD 系统的断线检测总结
  6. 4适用于 RTD 断线检测的稳定时间注意事项
  7. 5总结
  8.   A 集成式 PGA 电源轨检测如何帮助识别断线问题
  9.   B 用于 RTD 断线检测的伪代码
    1.     B.1 用于 2 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    2.     B.2 用于单 IDAC、3 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    3.     B.3 用于双 IDAC、3 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码
    4.     B.4 用于 4 线 RTD 系统(低侧或高侧 RREF)的伪代码

引言

电阻式温度检测器 (RTD) 是可测量宽温度范围的高精度传感器。RTD 适用于各种各样的工业应用,包括可编程逻辑控制器 (PLC) 中的模拟输入模块、温度变送器和患者监护设备。这些动态商业和工业环境偶尔会导致 RTD 引线出现损坏或断开连接。为确保可靠运行,必须检测这类故障情况,以便主机控制器在可能的情况下能够纠正故障,或者在必要时将系统置于默认状态。

为了助力完成这个过程,本应用报告定义了如何在所有常见 RTD 配置中使用精密 Δ-Σ ADC 集成的功能来实现断线检测。本文档首先详细介绍了这些相关功能,包括这些功能的工作原理以及它们为什么对断线检测非常有用。后续各节分别介绍了每种 RTD 配置,逐一说明了每条引线(或一组引线)断开时会发生的情况,以及如何识别这些断线问题。最后,AppendixA 和AppendixB 中分别介绍了帮助实现断线检测的额外功能以及伪代码。这些信息普遍适用于许多精密 Δ-Σ ADC,包括表 1-1 中的器件:

表 1-1 用于 RTD 测量的精密 Δ-Σ ADC
成本优化 低功耗 噪声最低
ADS1120 ADS114S06B ADS125H02
ADS112C04 ADS114S08B ADS1260
ADS112U04 ADS114S06 ADS1261
ADS1220 ADS114S08 ADS1262
ADS122C04 ADS124S06 ADS1263
ADS122U04 ADS124S08 —

最后,本应用报告假设用户对各种 RTD 配置有基本的了解,并大概知晓它们在正常运行条件下的工作情况。若要进一步了解这些主题,请参阅相关的RTD 测量基本指南 应用报告。